카탈로그: ABB Automation
생성됨: 31.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ABB Automation
ProcessMaster FEP612 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount
ABB Automation
Measurement & Analytics
Flow Measurement Products
Electromagnetic Flowmeters (INCH / US)
Process industry
Powered by
CAD모델 선택
{abb_automation/2_meas_prod/3_flow/el_magnetic_inch/process_industry/fep_612_inch_asmtab.prj},{NB=FEP612_INCH.Y0.P1.0250.D1.R2.B.1.D.0.A.70.Y.0.Y0.A-CRA},{BESTNR=FEP612_INCH},{DN=DN 250},{ZOLL=10},{EXP=Y0},{BAU=P1},{DIAM=0250},{PN=D1},{LMAT=R2},{CMAT=B},{EDES=1},{EMAT=D},{DET=0},{ACC=A},{PCL=70},{PS=Y},{DIS=0},{AUS=Y0},{LEV=A},{UCER=},{CCER=},{PCER=CRA},{FRQ=},{CERT02=},{LEN=},{OPT=},{DOK=},{TR=},{CONT=},{CALT=},{CBL=},{PL=},{TEMP=},{PO=},{FUNC=},{PPATH=assemblies/fep_612_inch_asmtpl.prj},{DN1=250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
DN
Meter Size
ⁿ/ₐ
ZOLL
Meter Size
[인치]
ID
[인치]
L
[인치]
D
[인치]
B
[인치]
D4
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
GEW
Weight
[lbs.]
FEP612_INCH.Y0.P1.0003.D4...
FEP612_INCH
DN 3
1/8
0.43
7.87
3.54
0.75
1.57
2.36
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.28
FEP612_INCH.Y0.P1.0004.D4...
FEP612_INCH
DN 4
5/32
0.43
7.87
3.54
0.75
1.57
2.36
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.28
FEP612_INCH.Y0.P1.0006.D4...
FEP612_INCH
DN 6
1/4
0.43
7.87
3.54
0.75
1.57
2.36
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.28
FEP612_INCH.Y0.P1.0008.D4...
FEP612_INCH
DN 8
5/16
0.43
7.87
3.54
0.75
1.57
2.36
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.28
FEP612_INCH.Y0.P1.0010.D4...
FEP612_INCH
DN 10
3/8
0.43
7.87
3.54
0.75
1.57
2.36
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.28
FEP612_INCH.Y0.P1.0015.D4...
FEP612_INCH
DN 15
1/2
0.56
7.87
3.74
0.75
1.77
2.56
0.55
4
4.45
3.23
2.68
7.28
FEP612_INCH.Y0.P1.0020.D4...
FEP612_INCH
DN 20
3/4
0.76
7.87
4.13
0.83
2.28
2.95
0.55
4
4.45
3.23
2.68
11.02
FEP612_INCH.Y0.P1.0025.D4...
FEP612_INCH
DN 25
1
0.96
7.87
4.53
0.83
2.68
3.35
0.55
4
4.45
3.23
2.68
13.23
FEP612_INCH.Y0.P1.0032.D4...
FEP612_INCH
DN 32
1-1/4
1.30
7.87
5.51
0.83
3.07
3.94
0.71
4
4.45
3.62
2.95
15.43
FEP612_INCH.Y0.P1.0040.D4...
FEP612_INCH
DN 40
1-1/2
1.53
7.87
5.91
0.83
3.46
4.33
0.71
4
4.45
3.62
2.95
17.64
FEP612_INCH.Y0.P1.0050.D4...
FEP612_INCH
DN 50
2
1.95
7.87
6.50
0.91
4.02
4.92
0.71
4
4.53
3.84
3.19
19.84
FEP612_INCH.Y0.P1.0065.D2...
FEP612_INCH
DN 65
2-1/2
2.57
7.87
7.28
0.87
4.80
5.71
0.71
4
4.09
4.27
3.62
22.05
FEP612_INCH.Y0.P1.0080.D4...
FEP612_INCH
DN 80
3
2.99
7.87
7.87
1.10
5.43
6.30
0.71
8
4.09
4.27
3.62
30.86
FEP612_INCH.Y0.P1.0100.D2...
FEP612_INCH
DN 100
4
3.98
9.84
8.66
0.94
6.22
7.09
0.71
8
4.92
4.82
4.49
35.27
FEP612_INCH.Y0.P1.0125.D2...
FEP612_INCH
DN 125
5
4.95
9.84
9.84
0.98
7.40
8.27
0.71
8
4.92
5.12
4.88
41.89
FEP612_INCH.Y0.P1.0150.D2...
FEP612_INCH
DN 150
6
5.97
11.81
11.22
0.98
8.35
9.45
0.87
8
6.54
5.75
6.73
66.14
FEP612_INCH.Y0.P1.0200.D1...
FEP612_INCH
DN 200
8
7.81
13.78
13.39
1.10
10.55
11.61
0.87
8
7.87
6.71
7.76
83.78
FEP612_INCH.Y0.P1.0250.D1...
FEP612_INCH
DN 250
10
9.91
17.72
15.55
1.18
12.60
13.78
0.87
12
9.25
7.80
8.90
127.87
FEP612_INCH.Y0.P1.0300.D1...
FEP612_INCH
DN 300
12
11.72
19.69
17.52
1.22
14.57
15.75
0.87
12
10.71
8.98
9.80
156.53
FEP612_INCH.Y0.P1.0350.D1...
FEP612_INCH
DN 350
14
12.92
21.65
19.88
1.22
16.93
18.11
0.87
16
12.68
10.51
11.54
202.83
FEP612_INCH.Y0.P1.0400.D1...
FEP612_INCH
DN 400
16
14.78
23.62
22.24
1.22
18.98
20.28
1.02
16
12.68
10.51
11.54
220.46
FEP612_INCH.Y0.P1.0450.A1...
FEP612_INCH
DN 450
18
16.78
27.01
25.00
1.76
21.00
22.75
1.25
16
16.02
12.20
12.48
566.59
FEP612_INCH.Y0.P1.0500.D1...
FEP612_INCH
DN 500
20
19.02
25.59
26.38
1.30
23.03
24.41
1.02
20
16.02
12.20
12.48
412.27
FEP612_INCH.Y0.P1.0600.D1...
FEP612_INCH
DN 600
24
23.01
30.71
30.71
1.30
26.97
28.54
1.18
20
18.46
14.21
14.47
535.73
FEP612_INCH.Y0.P1.0700.D1...
FEP612_INCH
DN 700
28
27.76
35.83
35.24
1.38
31.50
33.07
1.18
24
21.14
15.94
16.20
698.87
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성