PSEM PSEMS CAP-PSEM CAP-PSEMS(PCS BAG) - 十字組合螺絲 (JIS B1188 附小平墊圈 彈簧墊圈)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺絲、螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/screws_bolts/psem_psems.prj},{NB=PSEM3-5},{ROHS=YES},{TYPE=PSEM},{MA=碳鋼},{UNIT=PCS},{M=3},{L=5},{DIML=5,6,8,10,12},{MXP=M3X0.5},{D=5.5},{H=2.0},{B=3.6},{D1=5.4},{D2=6},{L1=2.4},{T=0.6},{WED=網站},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
UNIT
單件/袋裝
ⁿ/ₐ
M
螺紋
[mm]
PSEM3-5
PSEM3-5
YES
碳鋼
PCS
3
PSEM4-6
PSEM4-6
YES
碳鋼
PCS
4
CAP-PSEM3-5
CAP-PSEM3-5
YES
碳鋼
BAG
3
CAP-PSEM4-6
CAP-PSEM4-6
YES
碳鋼
BAG
4
PSEMS3-5
PSEMS3-5
YES
SUS304
PCS
3
PSEMS4-6
PSEMS4-6
YES
SUS304
PCS
4
CAP-PSEMS3-5
CAP-PSEMS3-5
YES
SUS304
BAG
3
CAP-PSEMS4-6
CAP-PSEMS4-6
YES
SUS304
BAG
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表