PSFCM, PSFCL, PPSFCM, PPSFCL - 轴 - 全长表面处理型 - - 双侧外螺纹型 - - 双侧外螺纹・轴径相同尺寸型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/psfcm.prj},{NB=PSFCM20-25-F2-B0-P6-T2-S0-Q6},{TS=BET},{ST=ENP},{D=20},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=6},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=6},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0},{ALT16=},{ALT17=},{ALT40=},{FCJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
Y
(Y)最大
[mm]
LSR
左侧R
[mm]
RSR
右侧R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
LL1
l1
[mm]
W
[mm]
HHALT4
h
[mm]
PC
[mm]
GGALT16
g
[mm]
QC
[mm]
GGALT17
g
[mm]
PSFCM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
PSFCM8-25-F2-B0-P3-T2-S0-...
8
0
800
0.4
0.4
0.5
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM10-25-F2-B0-P4-T2-S0...
PSFCM10-25-F2-B0-P4-T2-S0...
10
0
800
0.4
0.4
0.5
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM12-25-F2-B0-P5-T2-S0...
PSFCM12-25-F2-B0-P5-T2-S0...
12
0
1000
0.4
0.4
0.5
0.5
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM15-25-F2-B0-P5-T2-S0...
PSFCM15-25-F2-B0-P5-T2-S0...
15
0
1000
0.4
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM20-25-F2-B0-P6-T2-S0...
PSFCM20-25-F2-B0-P6-T2-S0...
20
0
1000
0.4
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM25-25-F3-B0-P8-T3-S0...
PSFCM25-25-F3-B0-P8-T3-S0...
25
0
1000
0.4
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM30-25-F3-B0-P8-T3-S0...
PSFCM30-25-F3-B0-P8-T3-S0...
30
0
1000
0.4
0.4
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM35-25-F3-B0-P10-T3-S...
PSFCM35-25-F3-B0-P10-T3-S...
35
0
1000
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM40-25-F5-B0-P12-T5-S...
PSFCM40-25-F5-B0-P12-T5-S...
40
0
1000
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
PSFCM50-25-F5-B0-P16-T5-S...
PSFCM50-25-F5-B0-P16-T5-S...
50
0
1000
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表