PTFE O-Ring - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Groove Design according Cross Section
PTFE O-Rings
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/nut_geometrie/ptfe_o-ring/ptfe_o-ring_asmtab.prj},{NB=ORAR00041-PT00 (0)},{IDNR=},{PARTNO=ORAR00041},{D1=75.920},{D2=1.780},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 40},{MC=PTFE},{RN=041},{RNS=-},{RND=200-041},{PPATH=ptfe_o-ring_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
H
Groove Depth
[mm]
B4
Groove Width
[mm]
R1
Radius
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
MC
Material
ⁿ/ₐ
OR1500100-PT00
OR1500100
1.000
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
ORAR00102-PT00
ORAR00102
1.240
2.620
2.350
2.900
0.600
0 bis 40
PTFE
ORAR00003-PT00
ORAR00003
1.420
1.520
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
OR1500150-PT00
OR1500150
1.500
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
ORAR00004-PT00
ORAR00004
1.780
1.780
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
ORIA00180-PT00
ORIA00180
1.800
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1500200-PT00
OR1500200
2.000
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
ORIA00200-PT00
ORIA00200
2.000
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
ORAR00103-PT00
ORAR00103
2.060
2.620
2.350
2.900
0.600
0 bis 40
PTFE
ORIA00224-PT00
ORIA00224
2.240
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1900240-PT00
OR1900240
2.400
1.900
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
OR1500250-PT00
OR1500250
2.500
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
OR1600250-PT00
OR1600250
2.500
1.600
1.400
1.800
0.300
0 bis 40
PTFE
ORIA00250-PT00
ORIA00250
2.500
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
ORAR00005-PT00
ORAR00005
2.570
1.780
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1900260-PT00
OR1900260
2.600
1.900
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
OR1600270-PT00
OR1600270
2.700
1.600
1.400
1.800
0.300
0 bis 40
PTFE
OR1600280-PT00
OR1600280
2.800
1.600
1.400
1.800
0.300
0 bis 40
PTFE
ORIA00280-PT00
ORIA00280
2.800
1.800
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1900280-PT00
OR1900280
2.800
1.900
7.550
9.200
2.000
0 bis 40
PTFE
ORAR00104-PT00
ORAR00104
2.840
2.620
2.350
2.900
0.600
0 bis 40
PTFE
ORAR00006-PT00
ORAR00006
2.900
1.780
1.600
2.000
0.400
0 bis 40
PTFE
OR1500300-PT00
OR1500300
3.000
1.500
1.300
1.700
0.200
0 bis 40
PTFE
OR2000300-PT00
OR2000300
3.000
2.000
1.800
2.200
0.500
0 bis 40
PTFE
OR2400300-PT00
OR2400300
3.000
2.400
2.150
2.600
0.500
0 bis 40
PTFE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表