카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
PU - Rodless cylinder with guide "V"
Metalwork
Actuators
Rodless cylinder series PU
Rodless cylinder series PU
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_pu/rodless_pu/rodless_pu_v_guide_asmtab.prj},{NB=2773500100CP/0-0--},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=Rodless},{VERSION=7},{EX=3},{HUB=100},{HUBST=0},{MAT=C45 chromed rod (or rodless)},{SE=Polyurethane gaskets},{AC1=0},{AC2=},{AC3=},{INFO=Catalogue},{A=350},{B=19.9},{C=23},{D=264.3},{D1=198},{D2=10},{E=170},{E1=6.2},{F=50},{F1=150},{G=G1/4},{H=18},{J=12.5},{K=80},{M=M8},{M1=M6},{M2=8.5},{M3=12},{M4=M6},{N=16},{N1=12.5},{N2=2},{O=6.5},{P=115},{R=74},{S=24},{S1=42},{V=72},{W=86},{W1=53.4},{W2=46.4},{W3=31.8},{W4=51.6},{W5=43},{W6=4},{W7=2.5},{Z1=106},{Z2=97},{Z3=11},{X=5},{PPATH=rodless_pu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SE
Seal
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
ØB
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
W7
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
Z3
[mm]
AA1
ⁿ/ₐ
BB1
ⁿ/ₐ
CC1
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
FF
ⁿ/ₐ
FF1
ⁿ/ₐ
HH1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
BMAX
B Max
ⁿ/ₐ
DD2
ⁿ/ₐ
EE2
ⁿ/ₐ
GG1
ⁿ/ₐ
WW7
ⁿ/ₐ
W8
ⁿ/ₐ
WS4
ⁿ/ₐ
Z4
ⁿ/ₐ
Z5
ⁿ/ₐ
2773500100CP
2773500100CP
50
Rodless
C45 chromed rod (or rodle...
Polyurethane gaskets
350
19.9
-
23
264.3
198
10
170
6.2
50
150
G1/4
18
12.5
80
M8
M6
8.5
12
M6
16
12.5
2
6.5
115
74
24
42
72
86
53.4
46.4
31.8
51.6
43
4
2.5
106
97
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성