PU09UR
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
NSK 直线导轨
标准系列
PU系列
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/nsk_linear_guides/standard_series/pu_series/pu09ur_asmtab.prj},{NB=PU090041URK1PCT2AS+(10.5)_(00)},{ORDER=PU09UR},{NOS=1},{L0=41},{POS1=0},{POS2=0},{H=10},{E=2.2},{W2=5.5},{W=20},{L=41.0},{B=15},{J=16},{MX=M3×0.5x3},{M=3},{PT=0.5},{LS=3.0},{B1=2.5},{L1=30.6},{J1=7.30},{K=7.8},{T=2.6},{HD=0.0},{T1=2.3},{N=0.0},{W1=9},{H1=5.5},{B2=-},{F=20},{BH=3.5×6×4.5},{DS=3.5},{D=6.000},{HS=4.500},{B3=4.5},{G1=7.5},{LMAX=600},{C=2100},{CO=3500},{MRO=16.4},{MPO=15.6},{MYO=15.6},{DW=1.5875},{GW=25},{MR=35},{LMIN1=46.400},{LMIN2=92.800},{GMIN=4.000},{GMAX=13.333},{PPATH=parts/pu_ur_bl_asmtpl.prj},{S=9},{SERIES=PU},{SHAPE=UR},{SERIES1=P},{CODE=CT2A},{MH=S},{INFO=Go to NSK Design Tool site}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDER
订单号
ⁿ/ₐ
G
G尺寸
[mm]
PU090041URK1PCT2AS+(10.5)
PU09UR
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表