目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
PVP-S - Square shape
CKD
真空系統元件
吸盤
精密吸盤 PVP
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/precise_suction_plate/pvp_s.prj},{NB=PVP-S-100-100},{IDNR=},{MODEL=PVP},{SHAPE=Square shape},{PMAT=100-100},{VPP=},{OPTION=},{INFOTEXT=Product Info },{A=100},{B=100},{C=108},{D=108},{E=120},{F=120},{G=80},{H=80}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SHAPE
形狀
ⁿ/ₐ
PMAT
多孔質短邊尺寸-多孔質長邊尺寸
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
PVP-S-50-50
PVP
Square shape
50-50
50
50
58
58
70
70
40
40
PVP-S-100-100
PVP
Square shape
100-100
100
100
108
108
120
120
80
80
PVP-S-150-150
PVP
Square shape
150-150
150
150
158
158
170
170
120
120
PVP-S-200-250
PVP
Square shape
200-250
200
250
212
262
226
276
180
230
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表