PWM-Module
Ipf Electronic
pwm-module
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/pwm-module/pwm-module.prj},{NB=VY000007},{IDNR=VY000007},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=LED-Helligkeitsmodul, 55x145x121mm, 4A, 24V DC, M12-Steckverbinder, IP40, Kunststoff},{DESCLONG=Das LED-Helligkeitsmodul dient dazu, die Blendwirkung besonders lichtstarker Maschinen- oder Arbeitsplatzleuchten zu begrenzen. Voraussetzung für den Einsatz des Helligkeitsmoduls ist der Anschluss der Betriebsspannung über den PIN 1 des Steckanschlusses.},{MANUID=VY000007},{DELTIME=56},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=LED-Helligkeitsmodul},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M12},{ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST=Nein},{ARDTEME_MONTAGEART=Schraubbefestigung},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSARTZURBETAETIGUNG
Spannungsart zur Betätigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
VY000007
VY000007
LED-Helligkeitsmodul, 55x...
Das LED-Helligkeitsmodul ...
VY000007
56
LED-Helligkeitsmodul
Steckverbinder M12
Nein
Schraubbefestigung
IP40
DC
Ja
Polycarbonat
4.000mA
120,8mm
55mm
10mA
145mm
24
0 - 40
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성