카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PZ12P,PZ12A,PZ12S - Circular Spray Nozzles - Standard
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Pneumatic fittings · Pneumatic fittings
Powered by
CAD모델 선택
{prici/hhh/h11/pz12p.prj},{NB=PZ12P1-6},{MAT=Polypropylene (PP)},{MOP=0.7MPa},{BT=15N ·m},{HRT=70℃},{MAT2=PP},{SUR2=-},{CODE=PZ12P},{MYCODE=M_ARDP},{VAR02=1.0},{VAR04=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOP
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
BT
Breakdown Torque
ⁿ/ₐ
HRT
Heat Resistance Temp
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
ⁿ/ₐ
FIX04
T
ⁿ/ₐ
FIX06
L
[mm]
FIX08
A
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
Ha
[mm]
FIX14
Mass
[g]
PZ12P1-6
PZ12P1-6
Polypropylene (PP)
0.7MPa
15N ·m
70℃
PZ12P
190
R1/4
25
15
10
14
2
PZ12A1-6
PZ12A1-6
Equivalent To A5052P
1.0MPa
-
200℃
PZ12A
190
R1/4
25
15
10
14
6
PZ12S1-6
PZ12S1-6
Equivalent To SUS304
1.0MPa
-
200℃
PZ12S
190
R1/4
25
15
10
14
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성