QLGSL-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Oil Elements
QLGSL
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qlgsl/qlgsl_a.prj},{NB=QLGSL-32-M42-1.5-A},{CN=QLGSL-32-M42-1.5-A},{D1=32},{M=M42x1.5},{G=-},{D=50},{LM=12.0},{A=9.0},{B=46},{D2ND=42.000},{VERS=5},{XSW=6.300},{MASS=102}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
QLGSL-11-M16-1.5-A
QLGSL-11-M16-1.5-A
11
M16x1.5
-
22
8.0
7.5
20
QLGSL-14-M20-1.5-A
QLGSL-14-M20-1.5-A
14
M20x1.5
-
26
8.5
7.5
23
QLGSL-18-M26-1.5-A
QLGSL-18-M26-1.5-A
18
M26x1.5
-
32
9.0
8.0
30
QLGSL-18-M27-1.5-A
QLGSL-18-M27-1.5-A
18
M27x1.5
-
32
9.0
8.0
30
QLGSL-24-M33-1.5-A
QLGSL-24-M33-1.5-A
24
M33x1.5
-
40
11.0
8.5
36
QLGSL-32-M42-1.5-A
QLGSL-32-M42-1.5-A
32
M42x1.5
-
50
12.0
9.0
46
QLGSL-32-M42-2-A
QLGSL-32-M42-2-A
32
M42x2
-
50
12.0
9.0
46
QLGSL-11-G3/8-A
QLGSL-11-G3/8-A
11
-
G3/8
22
8.0
7.5
20
QLGSL-14-G1/2-A
QLGSL-14-G1/2-A
14
-
G1/2
26
8.5
7.5
23
QLGSL-18-G3/4-A
QLGSL-18-G3/4-A
18
-
G3/4
32
9.0
8.0
30
QLGSL-24-G1-A
QLGSL-24-G1-A
24
-
G1
40
11.0
8.5
36
QLGSL-32-G11/4-A
QLGSL-32-G11/4-A
32
-
G11/4
50
12.0
9.0
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성