카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RA RAC - RA Series Mini Type Cylinder
EMC
cylinder
Mini Cylinder
RA Series Mini Type Cyclinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/mini_cylinder/ra_rac/ra_rac_asmtab.prj},{NB=RAC25X25-0-S()(0)},{SN=RA},{CT=C},{TN=},{BORE=25},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MN=-S},{TT=},{MT=},{MT2=},{TT2=},{SWITCH=},{B=44},{C0=76.000},{D=21},{E=30},{F=14},{G=16.0},{H=22},{I=17},{J=6},{KD=10},{KP=1.25},{LD=22},{LP=1.5},{M=12},{P=8},{Q=16},{R=19.0},{S=12},{U=30.0},{V=10},{W=8},{XM=9.728},{AR=7},{AX=33},{AY=29},{CM1=14},{CM2=12},{T=27},{A2=161},{A11=164},{PPATH=assemblies/ra_rac_asmtpl.prj},{Y=10.0},{Y1=12.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
B
[mm]
C0
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
KD
[mm]
KP
[mm]
LD
[mm]
LP
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
XM
[mm]
AR
[mm]
AX
[mm]
AY
[mm]
CM1
[mm]
CM2
[mm]
T
[mm]
A2
[mm]
A11
[mm]
Y
[mm]
Y1
ⁿ/ₐ
RAC16X25-S()
16
38
60.000
16
22
16
10.0
16
10
5
6
1.00
16
1.5
14
6
12
14.5
9
21.0
6
5
5.000
6
25
22
16
14
21
135
136
6.5
7.0
RAC20X25-S()
20
40
76.000
21
28
12
16.0
20
12
6
8
1.25
22
1.5
10
8
16
19.0
12
27.0
8
6
9.728
7
33
29
12
10
25
153
156
8.0
12.5
RAC25X25-S()
25
44
76.000
21
30
14
16.0
22
17
6
10
1.25
22
1.5
12
8
16
19.0
12
30.0
10
8
9.728
7
33
29
14
12
27
161
164
10.0
12.5
RAC32X25-S()
32
44
76.000
27
30
14
16.0
22
17
6
10
1.25
24
2.0
12
10
16
25.0
15
35.0
12
10
9.728
8
37
32
14
12
27
161
164
12.0
12.0
RAC40X25-S()
40
46
76.000
27
32
14
17.0
24
17
7
12
1.25
30
2.0
12
12
20
25.0
15
42.0
16
14
9.728
9
47
41
14
12
28
164
168
16.0
13.0
RAC50X25-S()
50
52
76.000
27
32
20
23.0
24
19
8
20
1.25
36
2.0
12
12
20
25.0
16
53.0
20
18
13.157
9
53
48
14
12
28
164
168
20.0
13.0
RAC63X25-S()
63
52
76.000
27
32
20
23.0
24
19
8
20
1.25
36
2.0
12
12
20
25.0
16
66.0
20
18
13.157
9
53
48
14
12
28
164
168
26.0
13.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성