RA16 - Adaptor male-female, taper
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra1620-20adaptor20male-female2c20taper.prj},{NB=5060202},{SHA256=ZA/zGCefrCaARixLRDxr+fBrfJJodN/9v5RYbQE5nDo=},{INAME=05060202},{NAME=05060202},{NNCUSTOM=RA16},{NTCUSTOM=Adaptor male-female, taper},{NBCUSTOM=5060202},{LINACUSTOM=5060202},{STEPFILE=5060202},{PNGFILE=RA16},{DWGFILE=RA16},{CODE=5060202},{TYPE=RA16 14 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=R1/4},{D2=G1/4},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=24.5},{L2IN=.965},{CH=17},{G=20.5},{OZ=.723},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5060101
5060101
RA16 18 18
Brass Nickel Plated
R1/8
G1/8
8.0
.315
18.0
.709
14
11.1
.392
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060102
5060102
RA16 18 14
Brass Nickel Plated
R1/8
G1/4
8.0
.315
21.5
.846
17
18.0
.635
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060103
5060103
RA16 18 38
Brass Nickel Plated
R1/8
G3/8
8.0
.315
22.5
.886
22
29.8
1.051
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060202
5060202
RA16 14 14
Brass Nickel Plated
R1/4
G1/4
11.0
.433
24.5
.965
17
20.5
.723
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060203
5060203
RA16 14 38
Brass Nickel Plated
R1/4
G3/8
11.0
.433
25.5
1.004
22
42.0
1.482
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060204
5060204
RA16 14 12
Brass Nickel Plated
R1/4
G1/2
11.0
.433
29.0
1.142
24
40.0
1.411
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060303
5060303
RA16 38 38
Brass Nickel Plated
R3/8
G3/8
11.5
.453
26.0
1.024
22
42.0
1.482
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060304
5060304
RA16 38 12
Brass Nickel Plated
R3/8
G1/2
11.5
.453
29.5
1.161
24
40.0
1.411
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5060404
5060404
RA16 12 12
Brass Nickel Plated
R1/2
G1/2
14.0
.551
32.0
1.260
26
57.0
2.011
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성