RA97 - PTFE sealing ring
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra9720-20ptfe20sealing20ring.prj},{NB=05870002},{SHA256=3kppDUChzzUjuU3Lp+fOGSjwx9dDU9qcLmXTBbuAnTI=},{INAME=05870002},{NAME=05870002},{NNCUSTOM=RA97},{NTCUSTOM=PTFE sealing ring},{NBCUSTOM=05870002},{LINACUSTOM=05870002},{STEPFILE=05870002},{PNGFILE=RA97},{DWGFILE=RA97},{CODE=05870002},{TYPE=RA97 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=13.1},{D1IN=.516},{D2=18.0},{D2IN=.709},{S=2.0},{SIN=.079},{G=0.42},{OZ=.015},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
05870001
05870001
RA97 00 18
Brass Nickel Plated
10.1
.398
14.0
.551
2.0
.079
0.25
.009
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05870002
05870002
RA97 00 14
Brass Nickel Plated
13.1
.516
18.0
.709
2.0
.079
0.42
.015
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05870003
05870003
RA97 00 38
Brass Nickel Plated
16.8
.661
21.4
.843
1.8
.071
0.58
.020
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05870004
05870004
RA97 00 12
Brass Nickel Plated
21.0
.827
25.5
1.004
2.0
.079
0.75
.026
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성