카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RAL RALC - RAL Series Mini Type Cylinder
EMC
cylinder
Mini Cylinder
RAL Series Mini Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/mini_cylinder/ral_ralc/ral_ralc-asmtab.prj},{NB=RALC25X25-0()(0)},{SN=RAL},{CT=C},{TN=},{BORE=25},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MN=},{TT=},{MT=},{MT2=},{TT2=},{SWITCH=},{B=44},{C1=70},{D=21},{D1=14},{D1A=14},{E=30},{F=14},{G=16},{H=22},{I=17},{J=6},{K=M10X1.25},{KD=10},{KP=1.25},{L=M22X1.5},{LD=22},{LP=1.5},{M=12},{T=21},{P=8},{Q=16},{R=19.0},{R1=12},{R1A=12},{S=12},{U=34.0},{V=10},{W=8},{X=G1/8},{X1=9.728},{AR=7},{AX=33},{AY=29},{B2=30},{XH=7.5},{CH1=0.5},{ROL=1.0},{PPATH=assemblies/ral_ralc-asmtpl.prj},{S1=12.5},{S2=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SN
Series No
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D1A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KD
[mm]
KP
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LD
[mm]
LP
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
R1
ⁿ/ₐ
R1A
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
ⁿ/ₐ
X1
[mm]
AR
[mm]
AX
[mm]
AY
[mm]
B2
[mm]
XH
[mm]
CH1
body-ch1
[mm]
ROL
Run out length
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
RALC16X25-0()
RAL
16
36
56
14
-
0
22
14
11
16
10
6
M6X1.00
6
1.00
M16X1.5
16
1.5
12
0
6
12
12.5
-
0
7
20.0
6
5
M5
5.000
6
27
24
20
5.5
0.3
0.5
8.0
6.3
RALC20X25-0()
RAL
20
40
70
21
12
12
28
12
16
20
12
6
M8X1.25
8
1.25
M22X1.5
22
1.5
10
19
8
16
19.0
10
10
12
29.0
8
6
G1/8
9.728
7
33
29
25
7.0
0.5
0.8
12.5
8.5
RALC25X25-0()
RAL
25
44
70
21
14
14
30
14
16
22
17
6
M10X1.25
10
1.25
M22X1.5
22
1.5
12
21
8
16
19.0
12
12
12
34.0
10
8
G1/8
9.728
7
33
29
30
7.5
0.5
1.0
12.5
10.0
RALC32X25-0()
RAL
32
44
70
27
14
14
30
14
16
22
17
6
M10X1.25
10
1.25
M24X2.0
24
2.0
12
21
10
16
25.0
12
12
15
39.5
12
10
G1/8
9.728
8
37
32
37
7.5
0.5
1.0
12.0
12.0
RALC40X25-0()
RAL
40
46
92
27
14
14
32
14
22
24
17
7
M12X1.25
12
1.25
M30X2.0
30
2.0
12
21
12
20
25.0
12
12
15
49.0
16
14
G1/4
13.157
9
47
41
45
12.0
1.0
1.0
18.0
16.0
RALC50X25-0()
RAL
50
54
92
27
14
14
32
22
22
24
19
8
M14X1.5
14
1.50
M36X2.0
36
2.0
12
21
12
20
25.0
12
12
16
55.0
20
18
G1/4
13.157
11
53
48
55
12.0
1.0
1.0
14.0
13.6
RALC63X25-0()
RAL
63
54
92
27
14
14
32
22
22
24
19
8
M14X1.5
14
1.50
M36X2.0
36
2.0
12
21
12
20
25.0
12
12
16
69.0
20
18
G1/4
13.157
11
53
48
69
12.0
1.0
1.0
14.0
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성