RAN31 33 - 方形支柱·两端内螺纹·L尺寸螺纹指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/ran31_33.prj},{NB=RAN32-B12-L25-M4-N4-TD0-D0-TE0-E0},{CODE=RAN32},{TYPE=ldn},{TYPOOL=Lcczd},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{B=12},{L=25},{M=4},{N=4},{LC=N/A},{TD=N/A},{TD1=0},{D=0},{TE=N/A},{TE1=0},{E=0},{LPOOL=[25:420/1]},{MPOOL=4,5,6,8},{NPOOL=4,5,6,8},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{TDPOOL='N/A','N/A','TD','TD'},{TEPOOL='N/A','N/A'},{TEPOOL1='N/A','N/A','TE','TE'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
RAN31-B8-L20-M3-N3-TD0-D0...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
8
RAN31-B10-L20-M4-N4-TD0-D...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
10
RAN31-B12-L25-M4-N4-TD0-D...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
12
RAN31-B15-L30-M4-N4-TD0-D...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
15
RAN31-B20-L40-M5-N5-TD0-D...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
20
RAN31-B25-L50-M6-N6-TD0-D...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
25
RAN31-B30-L60-M8-N8-TD0-D...
RAN31
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
-
30
RAN32-B8-L20-M3-N3-TD0-D0...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
8
RAN32-B10-L20-M4-N4-TD0-D...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
10
RAN32-B12-L25-M4-N4-TD0-D...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
12
RAN32-B15-L30-M4-N4-TD0-D...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
15
RAN32-B20-L40-M5-N5-TD0-D...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
20
RAN32-B25-L50-M6-N6-TD0-D...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
25
RAN32-B30-L60-M8-N8-TD0-D...
RAN32
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
发黑
30
RAN33-B8-L20-M3-N3-TD0-D0...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
8
RAN33-B10-L20-M4-N4-TD0-D...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
10
RAN33-B12-L25-M4-N4-TD0-D...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
12
RAN33-B15-L30-M4-N4-TD0-D...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
15
RAN33-B20-L40-M5-N5-TD0-D...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
20
RAN33-B25-L50-M6-N6-TD0-D...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
25
RAN33-B30-L60-M8-N8-TD0-D...
RAN33
两端内螺纹型
L尺寸螺纹指定型
SS400
无电解镀镍
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表