RATAA, RATAB, RATDA, RATDB, TRATAA, TRATAB, TRATDA, TRATDB - 夹具用定位销 普通级 微圆弧角R型 -前端形状选择- 肩型- 止动螺丝型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/rataa.prj},{NB=RATAA8-P3.0-B5-A30-E3},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=5},{A=30},{E=3},{L1=8},{LL1=8},{DD=5},{ASS=M5},{H=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{TC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
ASS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R1
r1
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
RATAA6-P3.0-B5-A30-E3
RATAA6-P3.0-B5-A30-E3
6
8
4
M5
9
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA8-P3.0-B5-A30-E3
RATAA8-P3.0-B5-A30-E3
8
8
5
M5
11
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA10-P4.5-B5-A30-E3
RATAA10-P4.5-B5-A30-E3
10
8
7
M6
13
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA12-P9.0-B5-A30-E3
RATAA12-P9.0-B5-A30-E3
12
10
9
M8
15
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA16-P13.0-B5-A30-E3
RATAA16-P13.0-B5-A30-E3
16
10
13
M8
19
0.0
0
0.000
10.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表