RATAA, RATAB, RATDA, RATDB, TRATAA, TRATAB, TRATDA, TRATDB - 지그용 위치결정핀 일반급 바림 R붙이 타입-선단형상 선택-플랜지 타입-고정나사-표면처리 없음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/rataa.prj},{NB=RATAA8-P3.0-B5-A30-E3},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=5},{A=30},{E=3},{L1=8},{LL1=8},{DD=5},{ASS=M5},{H=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{TC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
ASS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
R1
r1
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
RATAA6-P3.0-B5-A30-E3
RATAA6-P3.0-B5-A30-E3
6
8
4
M5
9
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA8-P3.0-B5-A30-E3
RATAA8-P3.0-B5-A30-E3
8
8
5
M5
11
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA10-P4.5-B5-A30-E3
RATAA10-P4.5-B5-A30-E3
10
8
7
M6
13
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA12-P9.0-B5-A30-E3
RATAA12-P9.0-B5-A30-E3
12
10
9
M8
15
0.0
0
0.000
10.0
0
RATAA16-P13.0-B5-A30-E3
RATAA16-P13.0-B5-A30-E3
16
10
13
M8
19
0.0
0
0.000
10.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성