您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
RBTH - 橡胶同步带-H型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/rbth.prj},{NB=RBTH-146-075},{TYPECODE=RBTH},{TEETH=146},{WIDTH=075},{CL=1854.200},{CATALOG=rbth.jpg},{PD=28.000},{I1=12.700},{I2=40.000},{I3=6.120},{I4=2.290},{I5=4.590},{I6=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
CL
周长
[mm]
RBTH-29-075
RBTH
29
368.300
RBTH-32-075
RBTH
32
406.400
RBTH-33-075
RBTH
33
419.100
RBTH-34-075
RBTH
34
431.800
RBTH-36-075
RBTH
36
457.200
RBTH-37-075
RBTH
37
469.900
RBTH-39-075
RBTH
39
495.300
RBTH-40-075
RBTH
40
508.000
RBTH-41-075
RBTH
41
520.700
RBTH-42-075
RBTH
42
533.400
RBTH-43-075
RBTH
43
546.100
RBTH-44-075
RBTH
44
558.800
RBTH-45-075
RBTH
45
571.500
RBTH-46-075
RBTH
46
584.200
RBTH-48-075
RBTH
48
609.600
RBTH-49-075
RBTH
49
622.300
RBTH-50-075
RBTH
50
635.000
RBTH-51-075
RBTH
51
647.700
RBTH-52-075
RBTH
52
660.400
RBTH-54-075
RBTH
54
685.800
RBTH-56-075
RBTH
56
711.200
RBTH-57-075
RBTH
57
723.900
RBTH-58-075
RBTH
58
736.600
RBTH-59-075
RBTH
59
749.300
RBTH-60-075
RBTH
60
762.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TBN__H - 同步齿形带 H (孔距 12.7mm)
Misumi
29.05.2023
CBBN-C - 同步带-同步齿形带(经济型)-H型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Type H Taper - Inch Timing belt pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
13.12.2023
Timing belt pulleys for taper bushes H100 - Timing belt pulleys for taper b...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RBTMXL - 橡胶同步带-MXL型
上隆SAMLO
27.02.2023
1-242-1018 - Angle Brackets
HepcoMotion
20.12.2023
MAE-ZR-T10-BR32-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度32mm
MÄDLER
10.04.2024
TAAT5/TSAT5 - 同步带轮-T5型
上隆SAMLO
23.03.2023
RBT5M - 橡胶同步带-5M型
上隆SAMLO
27.02.2023
RBT3M - 橡胶同步带-3M型
上隆SAMLO
27.02.2023
RBTL - 橡胶同步带-L型
上隆SAMLO
27.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表