RDA01 12 - 超简易型支柱固定夹·同径正交·内六角螺栓型/蝶形把手型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rda01_12.prj},{NB=RDA11-D6},{CODE=RDA11},{TYPE1=Orthogonal orthogonal},{TYPE2=Butterfly handle type},{MAT1=LD30},{MAT2=A6061},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=Butterfly handle},{D=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
MM
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RDA01-D6
RDA01
内六角螺栓型
内六角螺栓型
LD30
A6061
黑色阳极氧化
TAC01
M3*6 2个
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
3
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
RDA11-D6
RDA11
内六角螺栓型
蝶形把手型
LD30
A6061
黑色阳极氧化
蝶形把手
M3*6 2个
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
3
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
RDA02-D6
RDA02
内六角螺栓型
内六角螺栓型
LD30
A6061
本色阳极氧化
TAC21
M3*6 2个
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
3
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
RDA12-D6
RDA12
内六角螺栓型
蝶形把手型
LD30
A6061
本色阳极氧化
蝶形把手
M3*6 2个
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
3
M3
3.5
6.5
4.0
1.0
18
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表