피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
RDC01 61 - Simple pillar fixing clamp ?¡è Same diameter orthogonal type / different diameter orthogonal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdc01_61.prj},{NB=RDC21-D35},{CODE=RDC21},{TYPE=tongjing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{ATTA=TAC21},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{D1=25},{D1TOL=+0.021/0},{B=45},{E=33},{G=0},{A=107},{F=41},{H=24},{L=0},{R1=29.1},{R2=21.5},{RR=0.0},{N=18},{K=9.0},{M=8},{MPOOL=M8},{LV=28},{LP=1.25},{LD=13.0},{LK=8},{LS=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATTA
annex
ⁿ/ₐ
ATTA1
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
RR
r
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
RDC01-D8
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M5X12 two
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
RDC01-D10
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M5X16 2ge
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
0
43
13
9
0
9.8
7.0
0.0
0
5.5
M5
RDC01-D12
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M5X16 2ge
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
0
47
15
10
0
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
RDC01-D15
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M6X20 two
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
0
55
19
12
0
13.8
13.0
0.0
0
6.6
M6
RDC01-D20
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M6X25 two
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
0
69
23
15
0
17.7
15.0
0.0
11
6.6
M6
RDC01-D25
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M6X30 2ge
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
0
83
31
18
0
20.9
15.0
0.0
14
6.6
M6
RDC01-D30
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M8X35 2ge
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
0
95
35
21
0
25.6
19.0
0.0
16
9.0
M8
RDC01-D35
RDC01
Orthogonal orthogonal
SS400
Black
TAC01
M8X40 2ge
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
0
107
41
24
0
29.1
21.5
0.0
18
9.0
M8
RDC02-D8
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X12 two
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
RDC02-D10
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 2ge
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
0
43
13
9
0
9.8
7.0
0.0
0
5.5
M5
RDC02-D12
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M5X16 2ge
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
0
47
15
10
0
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
RDC02-D15
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X20 two
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
0
55
19
12
0
13.8
13.0
0.0
0
6.6
M6
RDC02-D20
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X25 two
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
0
69
23
15
0
17.7
15.0
0.0
11
6.6
M6
RDC02-D25
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M6X30 2ge
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
0
83
31
18
0
20.9
15.0
0.0
14
6.6
M6
RDC02-D30
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M8X35 2ge
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
0
95
35
21
0
25.6
19.0
0.0
16
9.0
M8
RDC02-D35
RDC02
Orthogonal orthogonal
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M8X40 2ge
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
0
107
41
24
0
29.1
21.5
0.0
18
9.0
M8
RDC11-D8
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X12 two
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
RDC11-D10
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 2ge
10
+0.015/0
8
+0.015/0
16
15
0
43
13
9
0
9.8
7.0
0.0
0
5.5
M5
RDC11-D12
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M5X16 2ge
12
+0.018/0
10
+0.015/0
16
16
0
47
15
10
0
10.4
10.0
0.0
0
5.5
M5
RDC11-D15
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X20 two
15
+0.018/0
10
+0.015/0
22
18
0
55
19
12
0
13.8
13.0
0.0
0
6.6
M6
RDC11-D20
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X25 two
20
+0.021/0
15
+0.018/0
28
23
0
69
23
15
0
17.7
15.0
0.0
11
6.6
M6
RDC11-D25
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M6X30 2ge
25
+0.021/0
15
+0.018/0
32
26
0
83
31
18
0
20.9
15.0
0.0
14
6.6
M6
RDC11-D30
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M8X35 2ge
30
+0.021/0
20
+0.021/0
40
30
0
95
35
21
0
25.6
19.0
0.0
16
9.0
M8
RDC11-D35
RDC11
Orthogonal orthogonal
A6063
Black anodizing
TAC01
M8X40 2ge
35
+0.025/0
25
+0.021/0
45
33
0
107
41
24
0
29.1
21.5
0.0
18
9.0
M8
RDC21-D8
RDC21
Orthogonal orthogonal
SUS304
-
TAC21
M5X12 two
8
+0.015/0
6
+0.012/0
12
14
0
39
11
8
0
7.6
5.0
0.0
0
5.5
M5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성