카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 32601 - Vis à tôle tête fraisée bombée cruciforme Z "POZI" bout pointu - DIN 7983 - Acier cémenté Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à tôle
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_tole/32601.prj},{NB=emile_maurin_326013,9X32},{REF=326013,9X32},{DXL=3.9x32},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=3.9},{P=1.500},{D3=2.640},{L=32.0},{R=9.450},{DK=7.500},{K=2.30},{EMP=2},{C=0.500},{N=0.833},{N1=5.000},{T=1.079},{M=4.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 326012,9X9,5
326012,9X9,5
2.9x9.5
Acier cémenté zingué
2.9
9.5
5.500
1.70
1
Emile Maurin 326012,9X13
326012,9X13
2.9x13
Acier cémenté zingué
2.9
13.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 326012,9X16
326012,9X16
2.9x16
Acier cémenté zingué
2.9
16.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 326012,9X19
326012,9X19
2.9x19
Acier cémenté zingué
2.9
19.0
5.500
1.70
1
Emile Maurin 326013,5X9,5
326013,5X9,5
3.5x9.5
Acier cémenté zingué
3.5
9.5
7.300
2.35
2
Emile Maurin 326013,5X13
326013,5X13
3.5x13
Acier cémenté zingué
3.5
13.0
7.300
2.35
2
Emile Maurin 326013,5X16
326013,5X16
3.5x16
Acier cémenté zingué
3.5
16.0
7.300
2.35
2
Emile Maurin 326013,5X19
326013,5X19
3.5x19
Acier cémenté zingué
3.5
19.0
7.300
2.35
2
Emile Maurin 326013,5X25
326013,5X25
3.5x25
Acier cémenté zingué
3.5
25.0
7.300
2.35
2
Emile Maurin 326013,5X32
326013,5X32
3.5x32
Acier cémenté zingué
3.5
32.0
7.300
2.35
2
Emile Maurin 326013,9X9,5
326013,9X9,5
3.9x9.5
Acier cémenté zingué
3.9
9.5
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326013,9X13
326013,9X13
3.9x13
Acier cémenté zingué
3.9
13.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326013,9X16
326013,9X16
3.9x16
Acier cémenté zingué
3.9
16.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326013,9X19
326013,9X19
3.9x19
Acier cémenté zingué
3.9
19.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326013,9X25
326013,9X25
3.9x25
Acier cémenté zingué
3.9
25.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326013,9X32
326013,9X32
3.9x32
Acier cémenté zingué
3.9
32.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326013,9X38
326013,9X38
3.9x38
Acier cémenté zingué
3.9
38.0
7.500
2.30
2
Emile Maurin 326014,2X13
326014,2X13
4.2x13
Acier cémenté zingué
4.2
13.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,2X16
326014,2X16
4.2x16
Acier cémenté zingué
4.2
16.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,2X19
326014,2X19
4.2x19
Acier cémenté zingué
4.2
19.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,2X25
326014,2X25
4.2x25
Acier cémenté zingué
4.2
25.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,2X32
326014,2X32
4.2x32
Acier cémenté zingué
4.2
32.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,2X38
326014,2X38
4.2x38
Acier cémenté zingué
4.2
38.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,2X50
326014,2X50
4.2x50
Acier cémenté zingué
4.2
50.0
8.400
2.60
2
Emile Maurin 326014,8X13
326014,8X13
4.8x13
Acier cémenté zingué
4.8
13.0
9.300
2.80
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 32501 - Countersunk head tapping screw cross recess pozidrive DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 32401 - Pan head tapping screw cross recess pozidrive - ISO 7981 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 222805 - Metric thread security screw button head six lobes recess w...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 79820F - Fix plug without collar - Nylon
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 33301 - Countersunk flat head self drilling screw cross recess "P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 43100 - Hexagon domed cap nut nfe 27453 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc pl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
DIN 7982 C-Z - Cross recessed countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
Modèle 30111 - Vis à métaux tête fraisée six lobes - Acier classe 4.8 - Zn ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 25101 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 10.9 clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 30701 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 33361 - Pan serrated head self drilling screw square recess - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 39661 - REMFORM® cheese head screw cross recess pozidrive - DIN 7...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성