Rekord 2A-GJV-IKZ-PM-TICN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-GJV
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-gjv/rekord202a-gjv-ikz-pm-ticn.prj},{NB=C195R501.0303},{SHA256=wCcwxHHWqdKOSYFBGLWI16R16ERLX/53kAS75fHdSOY=},{INAME=C195R501_0303_gen},{NAME=C195R501_0303_gen},{DOC=rekord202a-gjv-ikz-pm-ticn/c195r501_0303.pdf},{J21=C195R501.0303},{J22=Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 374},{J6=ZYL00902115},{A1=M},{A21=12},{A3=1.50},{A5=6HX},{A8=7},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.047},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=1},{H5=TICN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-gjv-ikz-pm-ticn/c195r501_0303.dxf},{XML=rekord202a-gjv-ikz-pm-ticn/c195r501_0303.xml},{CSV=rekord202a-gjv-ikz-pm-ticn/c195r501_0303.csv},{STP=rekord202a-gjv-ikz-pm-ticn/c195r501_0303_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C195R501.0112
C195R501.0112
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL00902115
M
12
1.75
6HX
7
110
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.052
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0116
C195R501.0116
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01202115
M
16
2.00
6HX
9
110
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.091
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0120
C195R501.0120
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 376
ZYL01602115
M
20
2.50
6HX
12
140
ZYL
21
0160
16
h9
N
0.202
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0303
C195R501.0303
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL00902115
M
12
1.50
6HX
7
100
ZYL
21
0090
9
h9
N
0.047
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0331
C195R501.0331
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01102115
M
14
1.50
6HX
9
100
ZYL
21
0110
11
h9
N
0.069
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0359
C195R501.0359
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01202115
M
16
1.50
6HX
9
100
ZYL
21
0120
12
h9
N
0.083
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0390
C195R501.0390
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01402115
M
18
1.50
6HX
11
110
ZYL
21
0140
14
h9
N
0.114
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
C195R501.0422
C195R501.0422
Rek.2A-GJV-IKZ-PM-TICN
E
1
HSSE
DIN 374
ZYL01602115
M
20
1.50
6HX
12
125
ZYL
21
0160
16
h9
N
0.000
R
C
HSS-E
1
TICN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성