Rekord -STEEL
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
NPT
EMUGE-STEEL
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/npt/emuge-steel/rekord20-steel.prj},{NB=A0181000.5767},{SHA256=dFUiz0VJcjtxF289kh4kEXE5jtHKDfj5bCCvbqsFTcI=},{INAME=A0181000_5767_gen},{NAME=A0181000_5767_gen},{DOC=rekord20-steel/a0181000_5767.pdf},{J21=A0181000.5767},{J22=Rek.-STEEL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-2},{J6=ZYL01602105},{A1=NPT},{A21=21.336},{A22=0.5000},{A24=1/2},{A3=1.814},{A4=14.0},{A8=12.0},{B3=80},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=160},{C3=16},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.120},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord20-steel/a0181000_5767.dxf},{XML=rekord20-steel/a0181000_5767.xml},{CSV=rekord20-steel/a0181000_5767.csv},{STP=rekord20-steel/a0181000_5767_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
A0181000.5763
A0181000.5763
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL00602105
NPT
7.938
0.0625
1/16
0.941
27.0
4.9
63
ZYL
21
60
6
h9
N
0.013
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5764
A0181000.5764
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL00702105
NPT
10.287
0.1250
1/8
0.941
27.0
5.5
63
ZYL
21
70
7
h9
N
0.018
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5765
A0181000.5765
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL01102105
NPT
13.716
0.2500
1/4
1.411
18.0
9.0
63
ZYL
21
110
11
h9
N
0.041
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5766
A0181000.5766
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL01202105
NPT
17.145
0.3750
3/8
1.411
18.0
9.0
70
ZYL
21
120
12
h9
N
0.058
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5767
A0181000.5767
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL01602105
NPT
21.336
0.5000
1/2
1.814
14.0
12.0
80
ZYL
21
160
16
h9
N
0.120
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5768
A0181000.5768
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL02002105
NPT
26.670
0.7500
3/4
1.814
14.0
16.0
100
ZYL
21
200
20
h9
N
0.228
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5769
A0181000.5769
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL02502105
NPT
33.401
1.0000
1
2.209
11.5
20.0
110
ZYL
21
250
25
h9
N
0.392
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5770
A0181000.5770
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL03202105
NPT
42.164
1.2500
1 1/4
2.209
11.5
24.0
125
ZYL
21
320
32
h9
N
0.726
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5771
A0181000.5771
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL03602105
NPT
48.260
1.5000
1 1/2
2.209
11.5
29.0
140
ZYL
21
360
36
h9
N
1.037
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
A0181000.5772
A0181000.5772
Rek.-STEEL
E
1
HSSE
DIN 2184-2
ZYL04502105
NPT
60.325
2.0000
2
2.209
11.5
35.0
160
ZYL
21
450
45
h9
N
1.851
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성