您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
RF2100
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket small conveyor with alteration
Sprocket for Bi-pitch chain with bearing holes
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/sprocket_small_conveyor_with_alterration/bi_pitch_bearing_holes/rf2100.prj},{NB=RF2100R-1B1100T-BR001-H06012WN},{CNSORDERNO=RF2100R-1B1100T-BR001-H06012WN},{CC=1.500},{RR=1.000},{TOR=R},{Z=11},{ZX=11},{DMIN=33.0},{DMAX=80},{DH=117},{L=56},{DO=254},{DP=225.39},{BN=6012},{D=60},{D1=95},{D2=88},{H1=18},{T=18.0},{CNSMASSEXACT=0.70},{TYPE=Welded},{CH=3.0},{RH=0.0},{AS=112.83222},{R=19.98222},{E=51.73423},{A=40.45455},{B=12.90909},{C=16.36364},{K=53.31519}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RF2100S-1B912T-BR001-H063...
RF2100S-1B912T-BR001-H063...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6306
72
65
19
18.0
RF2100S-1B912T-BR001-H063...
RF2100S-1B912T-BR001-H063...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6307
80
72
21
18.0
RF2100S-1B912T-BR001-H062...
RF2100S-1B912T-BR001-H062...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6208
80
73
18
18.0
RF2100S-1B912T-BR001-H062...
RF2100S-1B912T-BR001-H062...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6209
85
78
19
18.0
RF2100S-1B912T-BR001-H060...
RF2100S-1B912T-BR001-H060...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6010
80
75
16
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6306
72
65
19
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6307
80
72
21
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6208
80
73
18
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6209
85
78
19
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6010
80
75
16
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6011
90
83
18
18.0
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
RF2100R-1B1100T-BR001-H06...
R
11
117
56
254
225.39
6012
95
88
18
18.0
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6306
72
65
19
18.0
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6307
80
72
21
18.0
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6208
80
73
18
18.0
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6209
85
78
19
18.0
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
RF2100S-1B912TQ-BR001-H06...
S
9 1/2
107
50
209
195.57
6010
80
75
16
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6306
72
65
19
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6307
80
72
21
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6208
80
73
18
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6209
85
78
19
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6010
80
75
16
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6011
90
83
18
18.0
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
RF2100R-1B1100TQ-BR001-H0...
R
11
117
56
254
225.39
6012
95
88
18
18.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表