RL-..F - Baffles
ERMANNO BALZI
Cooling
Straight baffles
Powered by
CAD모델 선택
{ermannobalzi/cooling/straight_baffles/rl_f.prj},{NB=RL-14Fx100},{CODE=RL-14F},{A=14},{B=14},{T=1.0},{S=1},{L1=12.5},{L=100},{D1=3.400},{D2=2.100},{D3=0.900},{D4=0.770},{D5=6.200},{D6=1.000},{D7=0.500},{R1=0.750},{R2=0.500},{R3=2.530},{R4=3.530},{B1=8.000},{B2=3.000},{B3=3.000},{B4=3.000},{C1=2.740},{C2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
S
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
RL-6Fx100
RL-6F
6
0.7
1
7.5
RL-8Fx100
RL-8F
8
1.0
1
9.5
RL-10Fx100
RL-10F
10
1.0
1
12.5
RL-12Fx100
RL-12F
12
1.0
1
12.5
RL-14Fx100
RL-14F
14
1.0
1
12.5
RL-15Fx150
RL-15F
15
1.2
1
14.0
RL-16Fx150P (lama 15.5mm)
RL-16F
16
1.2
1
14.0
RL-19Fx150
RL-19F
19
1.2
1
14.0
RL-20Fx150P (lama 19.5mm)
RL-20F
20
1.2
1
14.0
RL-25Fx150P (lama 24.5mm)
RL-25F
25
1.2
1
14.0
RL-30Fx150
RL-30F
30
1.2
1
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성