카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RLE.FF-N - Wheels with leveling foot
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Injected polyurethane wheels
rle_ff_n
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/1_injected_polyurethane_wheels/rle_ff_n/rle_ff_n_asmtab.prj},{NB=Wheels with leveling foot RLE.FF-080-SBP-AS-N},{CODE=451581},{DESCRIPTION=RLE.FF-080-SBP-AS-N},{DIM01=80},{DIM02=9},{DIM03=32},{DIM04=45},{DIM05=60},{DIM06=30},{DIM07=108},{DIM08=100},{DIM09=85},{DIM10=75},{DIM11=80},{DIM12=40},{DIM13=37},{DIM14=20},{DIM15=95},{DIM16=115},{DIM17=1200},{DIM18=1200},{WEIGHT=800},{PPATH=rle_ff_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
H
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
L
[mm]
DIM10
b1
[mm]
DIM11
b2
[mm]
DIM12
b3
[mm]
DIM13
b4
[mm]
DIM14
h1
[mm]
DIM15
h2 min
[mm]
DIM16
h2 max
[mm]
DIM17
Rolling resistance
[N]
DIM18
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Wheels with leveling foot...
451581
RLE.FF-080-SBP-AS-N
80
9
32
45
60
30
108
100
85
75
80
40
37
20
95
115
1200
1200
800
Wheels with leveling foot...
451583
RLE.FF-100-SBP-AS-N
100
9
32
45
60
30
129
100
85
75
80
35
37
20
118
140
1700
1700
870
Wheels with leveling foot...
451585
RLE.FF-125-SBP-AS-N
125
9
32
45
60
35
157
100
85
75
80
37
43
20
150
172
2300
2200
1100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성