카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RMU - Cylindric retaining magnets with no-slip coating
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Magnets
RMU
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/5_magnets/rmu/rmu.prj},{NB=Cylindric retaining magnets with no-slip coating RMU-SST-ND-13-M6},{CODE=503101},{DESCRIPTION=RMU-SST-ND-13-M6},{DIM01=13},{DIM02=M6},{DIM02X=6},{DIM03=16},{DIM04=4},{DIM05=10},{DIM06=11},{DIM07=15},{WEIGHT=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Attractive force nominal
[[N]]
WEIGHT
Weight
[g]
Cylindric retaining magne...
503091
RMU-SST-ND-10-M4
10
M4
14
4
6
8
10
7
Cylindric retaining magne...
503101
RMU-SST-ND-13-M6
13
M6
16
4
10
11
15
13
Cylindric retaining magne...
503111
RMU-SST-ND-16-M8
16
M8
18
5
12
13
23
23
Cylindric retaining magne...
503121
RMU-SST-ND-20-M10
20
M10
20
7
14
17
46
44
Cylindric retaining magne...
503131
RMU-SST-ND-25-M10
25
M10
22
7
14
21
95
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성