RNNAA, RNNAB, RNNDA, RNNDB, TRNNAA, TRNNAB, TRNNDA, TRNNDB - 夹具用定位销 普通级 微圆弧角R型 -前端形状选择- 无肩型- 外螺纹型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/rnnaa.prj},{NB=RNNAA10-P13.0-B5-L5-A30-E3},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=13.0},{B=5},{L=5},{A=30},{E=3},{LL=12},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R1
r1
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
R
[mm]
RNNAA6-P9.0-B5-L5-A30-E3
RNNAA6-P9.0-B5-L5-A30-E3
6
0
0.0
0.000
10
RNNAA8-P11.0-B5-L5-A30-E3
RNNAA8-P11.0-B5-L5-A30-E3
8
0
0.0
0.000
10
RNNAA10-P13.0-B5-L5-A30-E...
RNNAA10-P13.0-B5-L5-A30-E...
10
0
0.0
0.000
10
RNNAA12-P15.0-B5-L8-A30-E...
RNNAA12-P15.0-B5-L8-A30-E...
12
0
0.0
0.000
10
RNNAA16-P19.0-B5-L10-A30-...
RNNAA16-P19.0-B5-L10-A30-...
16
0
0.0
0.000
10
RNNAA20-P23.0-B5-L12-A30-...
RNNAA20-P23.0-B5-L12-A30-...
20
0
0.0
0.000
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表