RNTAA, RNTAB, RNTDA, RNTDB, TRNTAA, TRNTAB, TRNTDA, TRNTDB - 夹具用定位销 普通级 微圆弧角R型 -前端形状选择- 无肩型- 止动螺丝型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/rntaa.prj},{NB=RNTAA10-P13.0-B5-A30-E3},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=13.0},{B=5},{A=30},{E=3},{L1=10},{LL1=8},{DD=7},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
R1
r1
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
R
[mm]
RNTAA6-P9.0-B5-A30-E3
RNTAA6-P9.0-B5-A30-E3
6
8
4
0
0.0
0.000
10
RNTAA8-P11.0-B5-A30-E3
RNTAA8-P11.0-B5-A30-E3
8
8
5
0
0.0
0.000
10
RNTAA10-P13.0-B5-A30-E3
RNTAA10-P13.0-B5-A30-E3
10
8
7
0
0.0
0.000
10
RNTAA12-P15.0-B5-A30-E3
RNTAA12-P15.0-B5-A30-E3
12
10
9
0
0.0
0.000
10
RNTAA16-P19.0-B5-A30-E3
RNTAA16-P19.0-B5-A30-E3
16
10
13
0
0.0
0.000
10
RNTAA20-P23.0-B5-A30-E3
RNTAA20-P23.0-B5-A30-E3
20
10
17
0
0.0
0.000
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表