您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
ROBAC, ROBMC, ROBSC, ROBACF, ROBMCF, ROBAM, ROBMM, ROBSM - 平皮带用滑轮 宽度L=25~100
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/robacf_asmtab.prj},{NB=ROBAC30-8-L25-H0.3},{TS=1},{TYS=1},{MAT=A},{D=30},{SHS=},{DD=8},{L=25},{H=0.3},{X=0},{Y=0},{Z=0},{LL=3.5},{F=31},{D1=19},{S=25},{R=2.9},{PPATH=robac/robac_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
K 键长度
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
F
[mm]
ROBAC15-8-L25-H0.3
ROBAC15-8-L25-H0.3
ROBAC
15
0
M4
3.5
0
ROBAC20-8-L25-H0.3
ROBAC20-8-L25-H0.3
ROBAC
20
0
M4
3.5
0
ROBAC25-8-L25-H0.3
ROBAC25-8-L25-H0.3
ROBAC
25
0
M4
3.5
26
ROBAC30-8-L25-H0.3
ROBAC30-8-L25-H0.3
ROBAC
30
0
M4
3.5
31
ROBAC35-10-L25-H0.3
ROBAC35-10-L25-H0.3
ROBAC
35
0
M4
3.5
36
ROBAC40-12-L25-H0.3
ROBAC40-12-L25-H0.3
ROBAC
40
0
M4
3.5
41
ROBAC50-15-L25-H0.3
ROBAC50-15-L25-H0.3
ROBAC
50
0
M5
4.0
51
ROBAC60-20-L25-H0.3
ROBAC60-20-L25-H0.3
ROBAC
60
0
M6
4.5
61
ROBAC80-25-L25-H0.3
ROBAC80-25-L25-H0.3
ROBAC
80
0
M8
6.0
81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表