ROBAC, ROBMC, ROBSC, ROBACF, ROBMCF, ROBAM, ROBMM, ROBSM - 평벨트용 풀리 - 폭 L=25~100 - 크라운 타입・얕은 홈붙이 스트레이트 타입 -
Misumi
誘명꽣
평 벨트/원형 벨트/풀리/아이들러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/52_belts_pulleys/robacf_asmtab.prj},{NB=ROBAC30-8-L25-H0.3},{TS=1},{TYS=1},{MAT=A},{D=30},{SHS=},{DD=8},{L=25},{H=0.3},{X=0},{Y=0},{Z=0},{LL=3.5},{F=31},{D1=19},{S=25},{R=2.9},{PPATH=robac/robac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
K 키 길이
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
F
[mm]
ROBAC15-8-L25-H0.3
ROBAC15-8-L25-H0.3
ROBAC
15
0
M4
3.5
0
ROBAC20-8-L25-H0.3
ROBAC20-8-L25-H0.3
ROBAC
20
0
M4
3.5
0
ROBAC25-8-L25-H0.3
ROBAC25-8-L25-H0.3
ROBAC
25
0
M4
3.5
26
ROBAC30-8-L25-H0.3
ROBAC30-8-L25-H0.3
ROBAC
30
0
M4
3.5
31
ROBAC35-10-L25-H0.3
ROBAC35-10-L25-H0.3
ROBAC
35
0
M4
3.5
36
ROBAC40-12-L25-H0.3
ROBAC40-12-L25-H0.3
ROBAC
40
0
M4
3.5
41
ROBAC50-15-L25-H0.3
ROBAC50-15-L25-H0.3
ROBAC
50
0
M5
4.0
51
ROBAC60-20-L25-H0.3
ROBAC60-20-L25-H0.3
ROBAC
60
0
M6
4.5
61
ROBAC80-25-L25-H0.3
ROBAC80-25-L25-H0.3
ROBAC
80
0
M8
6.0
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성