카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Round cylinders series RNDC
Metalwork
Actuators
Round cylinders series RNDC
Round cylinders series RNDC configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/round_cyl_ser_rndc/round_cyl_ser_rndc/rndc_asmtab.prj},{NB=1040320001AP/0-0-0-0-0-0},{IDNR=},{DI=32},{TYPE=104},{EX=0},{HUB=1},{HUBST=0},{MAT=A},{SE=P},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=0},{AC5=0},{PPATH=rndc_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{D=M30x1.5},{E=M8x1},{F=22},{G=30},{CH1=10},{IX=96},{LX=172},{M=M10x1.25},{N=14},{O=G1/8},{P=38},{RX=78.000},{S=12},{SW=17},{T=49},{CH2=36},{V=30},{W=40},{L1X=220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ØG
[mm]
CH1
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
ØP
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
ØS
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
CH2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
WG
Weight
[g]
1040320001AP
1040320001AP
32
M30x1.5
M8x1
22
30
10
96.0
172.0
M10x1.25
14
G1/8
38
127.0
12
17
49
36
30
40
220.0
457.04
1040400001AP
1040400001AP
40
M38x1.5
M10x1
24
38
13
113.0
198.0
M12x1.25
16
G1/4
46
146.0
16
19
57
43
35
45
251.0
811.14
1040500001AP
1040500001AP
50
M45x1.5
M12x1.5
32
45
17
120.0
220.0
M16x1.5
18
G1/4
57
158.0
20
24
62
54
38
50
284.0
1513.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성