카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RS 4200 - Minimum height, maximum force + SKUDO
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rs/rs_4200_asmtab.prj},{NB=RS4200-035-A-N--(0)},{CU=35},{L=134},{LMIN=99},{RC=3},{D=95},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=322.0},{S=28.27},{W=3.03},{A=60},{E=87},{L3=21.0},{G=60},{CH=0.8},{FB=120},{FBA=120},{FS2=120},{FS2A=120},{FCA=150},{FCQA=110},{FSA=195},{H=53},{ED=1.000},{S2=28.27433},{V2=0.32195},{P2=150},{OSM=7},{SPM=60},{CODE=RS4200-035-A-N},{CODENIT=KS42-35-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB95','FB 95','rs_fb2.jpg','FBA95','FBA 95','rs_fba2.jpg','FBB95','FBB 95','rs_fbb2.jpg','FS295','FS2 95','rs_fs22.jpg','FS2A95','FS2A 95','rs_fs2a2.jpg','FT95','FT 95','rs_ft2.jpg','FTP95','FTP 95','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RS4200-013-A
RS4200-013-A
13
90
77
3
95
150
20
4240
5633
6471
173.0
28.27
2.76
RS4200-016-A
RS4200-016-A
16
96
80
3
95
150
20
4240
5823
6761
194.0
28.27
2.83
RS4200-022-A
RS4200-022-A
22
108
86
3
95
150
20
4240
6125
7232
234.0
28.27
2.98
RS4200-029-A
RS4200-029-A
29
122
93
3
95
150
20
4240
6390
7650
281.0
28.27
3.16
RS4200-035-A
RS4200-035-A
35
134
99
3
95
150
20
4240
6566
7931
322.0
28.27
3.03
RS4200-047-A
RS4200-047-A
47
158
111
3
95
150
20
4240
6827
8351
403.0
28.27
3.60
RS4200-060-A
RS4200-060-A
60
184
124
3
95
150
20
4240
7024
8673
491.0
28.27
3.93
RS4200-072-A
RS4200-072-A
72
208
136
3
95
150
20
4240
7158
8893
572.0
28.27
4.20
RS4200-077-A
RS4200-077-A
77
218
141
3
95
150
20
4240
7204
8970
606.0
28.27
4.35
RS4200-097-A
RS4200-097-A
97
258
161
3
95
150
20
4240
7350
9212
741.0
28.27
4.85
RS4200-122-A
RS4200-122-A
122
308
186
3
95
150
20
4240
7476
9423
910.0
28.27
5.47
RS4200-013-A-N
RS4200-013-A-N
13
90
77
3
95
0
20
0
0
0
173.0
28.27
2.76
RS4200-016-A-N
RS4200-016-A-N
16
96
80
3
95
0
20
0
0
0
194.0
28.27
2.83
RS4200-022-A-N
RS4200-022-A-N
22
108
86
3
95
0
20
0
0
0
234.0
28.27
2.98
RS4200-029-A-N
RS4200-029-A-N
29
122
93
3
95
0
20
0
0
0
281.0
28.27
3.16
RS4200-035-A-N
RS4200-035-A-N
35
134
99
3
95
0
20
0
0
0
322.0
28.27
3.03
RS4200-047-A-N
RS4200-047-A-N
47
158
111
3
95
0
20
0
0
0
403.0
28.27
3.60
RS4200-060-A-N
RS4200-060-A-N
60
184
124
3
95
0
20
0
0
0
491.0
28.27
3.93
RS4200-072-A-N
RS4200-072-A-N
72
208
136
3
95
0
20
0
0
0
572.0
28.27
4.20
RS4200-077-A-N
RS4200-077-A-N
77
218
141
3
95
0
20
0
0
0
606.0
28.27
4.35
RS4200-097-A-N
RS4200-097-A-N
97
258
161
3
95
0
20
0
0
0
741.0
28.27
4.85
RS4200-122-A-N
RS4200-122-A-N
122
308
186
3
95
0
20
0
0
0
910.0
28.27
5.47
RS4200-013-A-E
RS4200-013-A-E
13
90
77
3
95
0
20
0
0
0
173.0
28.27
2.76
RS4200-016-A-E
RS4200-016-A-E
16
96
80
3
95
0
20
0
0
0
194.0
28.27
2.83
RS4200-022-A-E
RS4200-022-A-E
22
108
86
3
95
0
20
0
0
0
234.0
28.27
2.98
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성