카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RT 1500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rt/rt_1500_asmtab.prj},{NB=RT1500-125-A--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=63},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2612},{F1P=3260},{V=350.0},{S=10.18},{W=2.44},{FB=75},{FBA=56.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=MIN},{H=175},{FSD=36.500},{VERS=1500},{VER=78},{L3=16.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=1.500},{S2=10.17876},{V2=0.35035},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{CODE=RT1500-125-A},{CODENIT=KT15-125},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RT1500-010-A
RT1500-010-A
10
72
62
3
63
150
20
1530
2071
2395
45.0
10.18
1.10
RT1500-013-A
RT1500-013-A
13
78
65
3
63
150
20
1530
2149
2515
53.0
10.18
1.12
RT1500-016-A
RT1500-016-A
16
84
68
3
63
150
20
1530
2210
2611
61.0
10.18
1.16
RT1500-019-A
RT1500-019-A
19
90
71
3
63
150
20
1530
2258
2687
69.0
10.18
1.20
RT1500-025-A
RT1500-025-A
25
102
77
3
63
150
20
1530
2333
2806
85.0
10.18
1.27
RT1500-032-A
RT1500-032-A
32
116
84
3
63
150
20
1530
2394
2904
104.0
10.18
1.35
RT1500-038-A
RT1500-038-A
38
128
90
3
63
150
20
1530
2433
2966
119.0
10.18
1.42
RT1500-050-A
RT1500-050-A
50
152
102
3
63
150
20
1530
2488
3055
151.0
10.18
1.56
RT1500-063-A
RT1500-063-A
63
178
115
3
63
150
20
1530
2527
3120
186.0
10.18
1.71
RT1500-075-A
RT1500-075-A
75
202
127
3
63
150
20
1530
2553
3163
218.0
10.18
1.85
RT1500-080-A
RT1500-080-A
80
212
132
3
63
150
20
1530
2562
3177
231.0
10.18
1.91
RT1500-100-A
RT1500-100-A
100
252
152
3
63
150
20
1530
2589
3222
284.0
10.18
2.15
RT1500-125-A
RT1500-125-A
125
302
177
3
63
150
20
1530
2612
3260
350.0
10.18
2.44
RT1500-010-A-N
RT1500-010-A-N
10
72
62
3
63
0
20
0
0
0
45.0
10.18
1.10
RT1500-013-A-N
RT1500-013-A-N
13
78
65
3
63
0
20
0
0
0
53.0
10.18
1.12
RT1500-016-A-N
RT1500-016-A-N
16
84
68
3
63
0
20
0
0
0
61.0
10.18
1.16
RT1500-019-A-N
RT1500-019-A-N
19
90
71
3
63
0
20
0
0
0
69.0
10.18
1.20
RT1500-025-A-N
RT1500-025-A-N
25
102
77
3
63
0
20
0
0
0
85.0
10.18
1.27
RT1500-032-A-N
RT1500-032-A-N
32
116
84
3
63
0
20
0
0
0
104.0
10.18
1.35
RT1500-038-A-N
RT1500-038-A-N
38
128
90
3
63
0
20
0
0
0
119.0
10.18
1.42
RT1500-050-A-N
RT1500-050-A-N
50
152
102
3
63
0
20
0
0
0
151.0
10.18
1.56
RT1500-063-A-N
RT1500-063-A-N
63
178
115
3
63
0
20
0
0
0
186.0
10.18
1.71
RT1500-075-A-N
RT1500-075-A-N
75
202
127
3
63
0
20
0
0
0
218.0
10.18
1.85
RT1500-080-A-N
RT1500-080-A-N
80
212
132
3
63
0
20
0
0
0
231.0
10.18
1.91
RT1500-100-A-N
RT1500-100-A-N
100
252
152
3
63
0
20
0
0
0
284.0
10.18
2.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성