카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 1000 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1000_asmtab.prj},{NB=RV1000-125-A-N--(0)},{CU=125},{L=288},{LMIN=163},{RC=3},{D=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=205.0},{S=6.15},{W=1.41},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=128},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=1},{S2=6.15752},{V2=0.20528},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{CODE=RV1000-125-A-N},{CODENIT=KD10-125.1-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV1000-010-A
RV1000-010-A
10
58
48
3
50
150
20
920
1300
1523
25.0
6.15
0.49
RV1000-013-A
RV1000-013-A
13
64
51
3
50
150
20
920
1349
1599
30.0
6.15
0.51
RV1000-016-A
RV1000-016-A
16
70
54
3
50
150
20
920
1386
1658
34.0
6.15
0.54
RV1000-019-A
RV1000-019-A
19
76
57
3
50
150
20
920
1416
1705
39.0
6.15
0.56
RV1000-025-A
RV1000-025-A
25
88
63
3
50
150
20
920
1460
1775
48.0
6.15
0.61
RV1000-032-A
RV1000-032-A
32
102
70
3
50
150
20
920
1495
1832
59.0
6.15
0.67
RV1000-038-A
RV1000-038-A
38
114
76
3
50
150
20
920
1517
1868
69.0
6.15
0.71
RV1000-050-A
RV1000-050-A
50
138
88
3
50
150
20
920
1548
1919
88.0
6.15
0.81
RV1000-063-A
RV1000-063-A
63
164
101
3
50
150
20
920
1570
1955
108.0
6.15
0.91
RV1000-075-A
RV1000-075-A
75
188
113
3
50
150
20
920
1584
1978
127.0
6.15
1.05
RV1000-080-A
RV1000-080-A
80
198
118
3
50
150
20
920
1589
1986
135.0
6.15
1.09
RV1000-100-A
RV1000-100-A
100
238
138
3
50
150
20
920
1603
2011
166.0
6.15
1.21
RV1000-125-A
RV1000-125-A
125
288
163
3
50
150
20
920
1616
2031
205.0
6.15
1.41
RV1000-010-A-N
RV1000-010-A-N
10
58
48
3
50
0
20
0
0
0
25.0
6.15
0.49
RV1000-013-A-N
RV1000-013-A-N
13
64
51
3
50
0
20
0
0
0
30.0
6.15
0.51
RV1000-016-A-N
RV1000-016-A-N
16
70
54
3
50
0
20
0
0
0
34.0
6.15
0.54
RV1000-019-A-N
RV1000-019-A-N
19
76
57
3
50
0
20
0
0
0
39.0
6.15
0.56
RV1000-025-A-N
RV1000-025-A-N
25
88
63
3
50
0
20
0
0
0
48.0
6.15
0.61
RV1000-032-A-N
RV1000-032-A-N
32
102
70
3
50
0
20
0
0
0
59.0
6.15
0.67
RV1000-038-A-N
RV1000-038-A-N
38
114
76
3
50
0
20
0
0
0
69.0
6.15
0.71
RV1000-050-A-N
RV1000-050-A-N
50
138
88
3
50
0
20
0
0
0
88.0
6.15
0.81
RV1000-063-A-N
RV1000-063-A-N
63
164
101
3
50
0
20
0
0
0
108.0
6.15
0.91
RV1000-075-A-N
RV1000-075-A-N
75
188
113
3
50
0
20
0
0
0
127.0
6.15
1.05
RV1000-080-A-N
RV1000-080-A-N
80
198
118
3
50
0
20
0
0
0
135.0
6.15
1.09
RV1000-100-A-N
RV1000-100-A-N
100
238
138
3
50
0
20
0
0
0
166.0
6.15
1.21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성