카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE DB 4”1/2 - G3/8 - Vérins à soufflets
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A SOUFFLETS
FLASQUES ALUMINIUM
DIAMÈTRE 4”1/2
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_soufflets/flasques_aluminium/diametre_4_12/serie_db_aluminium_4_12_g38.prj},{NB=DB-0413},{MAT=Aluminium},{D=4”1/2},{LOBE=1},{OPTION=},{OPTION2=},{COURSE=45},{DMAX=125},{HMIN=45},{HMAX=90},{HS=65},{SEHT=72},{FN=5.74},{R=55.0},{EPOHMIN=12},{PS=0.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
ⁿ/ₐ
LOBE
Lobe
ⁿ/ₐ
COURSE
[mm]
DMAX
Diamètre maximum
[mm]
HMIN
Hauteur minimale
[mm]
HMAX
Hauteur maximale
[mm]
HS
Hauteur statique
[mm]
SEHT
Surface efficace à hauteur statique
[cm^2]
FN
Fréquence naturelle à 4 bar
[Hz]
R
Rigidité à 4 bar
[daN/mm]
EPOHMIN
Effort pour obtenir la hauteur mini
[daN]
PS
Poids du soufflet
[Kg]
DB-0413
DB-0413
Aluminium
4”1/2
1
45
125
45
90
65
72
5.74
55.0
12
0.80
DB-0424
DB-0424
Aluminium
4”1/2
2
80
125
65
145
100
58
3.00
12.5
13
1.00
DB-0434
DB-0434
Aluminium
4”1/2
3
100
125
100
200
145
60
2.50
8.0
14
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SÉRIE DB 6" - Vérins à soufflets
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
series_bcp_single
Aventics
13.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성