目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头, ISO 8434-1-SWOSDS标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有密封圆锥
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_s.prj},{NB=1165782000},{BZ=1165782000},{VK=24-SWOSDS-S16-G1/2E},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{GEWD2=G 1/2 A},{D1=16.000},{PN=PN 630},{NDM=20.955},{D7=26.9},{DX=11.0},{L5=37.0},{SW1=27},{SW3=30},{I=14},{AM=150},{G=17.1},{INFO=Katalog},{PAGE=176},{KONUST=8.500},{DKOFD=14.800},{DKOAD=20.000},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.900},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.900},{GEWLM=11.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=11.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D7
EINBD (ein-BD)
[mm]
DX
BOHRD (Bohr-D)
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1165532000
1165532000
24-SWOSDS-S6-G1/4E
S 6
G 1/4 A
PN 800
18.9
2.5
27.0
19
17
12
60
1165582000
1165582000
24-SWOSDS-S8-G1/4E
S 8
G 1/4 A
PN 800
18.9
4.0
29.5
19
19
12
60
1197512000
1197512000
24-SWOSDS-S10-G1/4E
S 10
G 1/4 A
PN 800
18.9
6.0
32.0
22
22
12
60
1165632000
1165632000
24-SWOSDS-S10-G3/8E
S 10
G 3/8 A
PN 800
21.9
6.0
32.0
22
22
12
90
1198582000
1198582000
24-SWOSDS-S12-G1/4E
S 12
G 1/4 A
PN 630
18.9
5.0
30.5
19
24
12
60
1165682000
1165682000
24-SWOSDS-S12-G3/8E
S 12
G 3/8 A
PN 630
21.9
8.0
34.0
22
24
12
90
1198572000
1198572000
24-SWOSDS-S12-G1/2E
S 12
G 1/2 A
PN 630
26.9
8.0
36.0
27
24
14
150
1165732000
1165732000
24-SWOSDS-S14-G1/2E
S 14
G 1/2 A
PN 630
26.9
9.0
36.5
27
27
14
150
1165782000
1165782000
24-SWOSDS-S16-G1/2E
S 16
G 1/2 A
PN 630
26.9
11.0
37.0
27
30
14
150
1197772000
1197772000
24-SWOSDS-S16-G3/4E
S 16
G 3/4 A
PN 420
31.9
11.0
39.5
32
30
16
200
1198312000
1198312000
24-SWOSDS-S20-G1/2E
S 20
G 1/2 A
PN 420
26.9
12.0
43.0
27
36
14
150
1165832000
1165832000
24-SWOSDS-S20-G3/4E
S 20
G 3/4 A
PN 420
31.9
14.0
43.0
32
36
16
200
1196482000
1196482000
24-SWOSDS-S25-G3/4E
S 25
G 3/4 A
PN 420
31.9
16.0
48.0
32
46
16
200
1165882000
1165882000
24-SWOSDS-S25-G1E
S 25
G 1 A
PN 420
39.9
18.0
48.0
41
46
18
250
1197412000
1197412000
24-SWOSDS-S30-G1E
S 30
G 1 A
PN 420
39.9
18.0
51.5
41
50
18
250
1165932000
1165932000
24-SWOSDS-S30-G11/4E
S 30
G 1 1/4 A
PN 420
49.9
23.0
51.0
50
50
20
500
1197362000
1197362000
24-SWOSDS-S38-G11/4E
S 38
G 1 1/4 A
PN 420
49.9
25.0
54.5
50
60
20
500
1165982000
1165982000
24-SWOSDS-S38-G11/2E
S 38
G 1 1/2 A
PN 420
54.9
30.0
60.0
55
60
22
600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表