품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S 1500 - ISO forces, reduced height
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
S
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/s/s_1500_asmtab.prj},{NB=S1500-100-A--(0)},{VERS=1500},{CU=100},{L=260},{LMIN=160},{RC=3},{D=75},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2476},{F1P=3036},{V=305.0},{A=36},{E=67},{F=18.0},{G=17},{D1NDM=6},{D1DUB=8},{CH=1.0},{ED=1.000},{S2=10.17876},{V2=0.30488},{P2=150},{OSM=MIN},{SPM=20},{CODE=S1500-100-A},{CODENIT=AR/C15-100.1},{S=10,18},{W=3.84},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
ⁿ/ₐ
S
Surface
[cm2]
W
Weight
[Kg]
S1500-25-A
S1500-25-A
25
110
85
3
75
150
20
1530
2235
2651
93.0
10,18
2.25
S1500-38-A
S1500-38-A
38
136
98
3
75
150
20
1530
2328
2798
130.0
10,18
2.53
S1500-50-A
S1500-50-A
50
160
110
3
75
150
20
1530
2380
2880
164.0
10,18
2.78
S1500-63-A
S1500-63-A
63
186
123
3
75
150
20
1530
2417
2941
200.0
10,18
3.06
S1500-80-A
S1500-80-A
80
220
140
3
75
150
20
1530
2450
2994
248.0
10,18
3.42
S1500-100-A
S1500-100-A
100
260
160
3
75
150
20
1530
2476
3036
305.0
10,18
3.84
S1500-25-A-N
S1500-25-A-N
25
110
85
3
75
0
20
0
0
0
93.0
10,18
2.25
S1500-38-A-N
S1500-38-A-N
38
136
98
3
75
0
20
0
0
0
130.0
10,18
2.53
S1500-50-A-N
S1500-50-A-N
50
160
110
3
75
0
20
0
0
0
164.0
10,18
2.78
S1500-63-A-N
S1500-63-A-N
63
186
123
3
75
0
20
0
0
0
200.0
10,18
3.06
S1500-80-A-N
S1500-80-A-N
80
220
140
3
75
0
20
0
0
0
248.0
10,18
3.42
S1500-100-A-N
S1500-100-A-N
100
260
160
3
75
0
20
0
0
0
305.0
10,18
3.84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성