피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
S-2000 Pillow Block 4-Bolt Inch Bore (Labyrinth Seal) - S-2000 Pillow Block Bearing -Inch (4-Bolt Base)
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Setscrew (S-2000)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/setscrew_s_2000/p4b_s2_hl_i_asmtab.prj},{NB=070413},{SS=4-15/16},{SS1=4.937500},{PN=070413},{DESCRIPTION=P4B-S2-415L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=6-29/32},{A1=6.9062500},{B=18-5/8},{B1=18.6250000},{C=5-3/8},{C1=5.3750000},{DMIN=15},{DMIN1=15.0000000},{DMAX=16},{DMAX1=16.0000000},{E=2-3/4},{E1=2.750000},{F=7/8},{F1=0.8750000},{G=1-1/2},{G1=1.5000000},{H=3},{H1=3.0000000},{J=11-1/8},{JJ=11.1250000},{L=7-29/64},{L1=7.4531250},{M=5-1/2},{M1=5.500000},{R=3-17/64},{R1=3.265625},{S=3-41/64},{S1=3.640625},{X=3/8},{X1=0.375000},{Y=0.036},{Z=5-27/32},{Z1=5.843750},{CS=5/8-11},{NDM=0.6250},{KDM=0.5270},{BORE=9.0551},{PPATH=p4b_s2_hl_i_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
070397
1-15/16
070397
P4B-S2-115L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
8
3-3/16
6-1/16
6-7/16
1-19/32
1/2
13/16
1-5/16
4-9/16
3-7/16
2-1/4
27/32
2
1/4
0.020
2-19/64
070398
2
070398
P4B-S2-200L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
8
3-3/16
6-1/16
6-7/16
1-19/32
1/2
13/16
1-5/16
4-9/16
3-7/16
2-1/4
27/32
2
1/4
0.020
2-19/64
070399
2-3/16
070399
P4B-S2-203L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
2-15/16
8-7/8
3-1/4
6-9/16
6-15/16
1-11/16
1/2
13/16
1-1/2
5
3-3/4
2-1/2
29/32
2-1/32
1/4
0.025
2-19/32
070401
2-7/16
070401
P4B-S2-207L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-13/64
9-1/4
3-3/8
6-15/16
7-5/16
1-3/4
1/2
13/16
1-5/8
5-19/32
4-1/16
2-3/4
1-5/64
2-1/8
1/4
0.025
2-15/16
070403
2-11/16
070403
P4B-S2-211L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
10-7/16
3-3/4
7-15/16
8-5/16
1-7/8
5/8
15/16
1-7/8
6-7/16
4-45/64
3-1/4
1-3/32
2-1/2
1/4
0.025
3-15/32
070404
2-15/16
070404
P4B-S2-215L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
10-7/16
3-3/4
7-15/16
8-5/16
1-7/8
5/8
15/16
1-7/8
6-7/16
4-45/64
3-1/4
1-3/32
2-1/2
1/4
0.025
3-15/32
070405
3
070405
P4B-S2-300L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
10-7/16
3-3/4
7-15/16
8-5/16
1-7/8
5/8
15/16
1-7/8
6-7/16
4-45/64
3-1/4
1-3/32
2-1/2
1/4
0.025
3-15/32
070407
3-7/16
070407
P4B-S2-307L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4-1/64
13
4-1/8
9-3/8
10-5/8
2
3/4
1-1/2
2-1/4
7-9/16
5-1/2
3-3/4
1-7/16
2-37/64
1/4
0.025
4-3/64
070409
3-15/16
070409
P4B-S2-315L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
4-15/32
15-1/4
4-1/2
12-1/8
12-7/8
2-1/4
3/4
1-1/4
2-7/16
8-7/16
6
4-1/4
1-41/64
2-53/64
5/16
0.025
4-1/2
070411
4-7/16
070411
P4B-S2-407L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
6-17/32
16-1/2
4-3/4
13
14
2-1/2
3/4
1-3/8
2-3/4
9-5/8
6-29/64
4-3/4
3-5/64
3-29/64
3/8
0.036
5
070413
4-15/16
070413
P4B-S2-415L
Non-Expansion Type
Labyrinth Seal
6-29/32
18-5/8
5-3/8
15
16
2-3/4
7/8
1-1/2
3
11-1/8
7-29/64
5-1/2
3-17/64
3-41/64
3/8
0.036
5-27/32
070415
1-15/16
070415
P4B-S2-115LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
8
3-3/16
6-1/16
6-7/16
1-19/32
1/2
13/16
1-5/16
4-9/16
3-7/16
2-1/4
27/32
2
1/4
0.020
2-19/64
070416
2
070416
P4B-S2-200LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-27/32
8
3-3/16
6-1/16
6-7/16
1-19/32
1/2
13/16
1-5/16
4-9/16
3-7/16
2-1/4
27/32
2
1/4
0.020
2-19/64
070417
2-3/16
070417
P4B-S2-203LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
2-15/16
8-7/8
3-1/4
6-9/16
6-15/16
1-11/16
1/2
13/16
1-1/2
5
3-3/4
2-1/2
29/32
2-1/32
1/4
0.025
2-19/32
070419
2-7/16
070419
P4B-S2-207LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-13/64
9-1/4
3-3/8
6-15/16
7-5/16
1-3/4
1/2
13/16
1-5/8
5-19/32
4-1/16
2-3/4
1-5/64
2-1/8
1/4
0.025
2-15/16
070421
2-11/16
070421
P4B-S2-211LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
10-7/16
3-3/4
7-15/16
8-5/16
1-7/8
5/8
15/16
1-7/8
6-7/16
4-45/64
3-1/4
1-3/32
2-1/2
1/4
0.025
3-15/32
070422
2-15/16
070422
P4B-S2-215LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
10-7/16
3-3/4
7-15/16
8-5/16
1-7/8
5/8
15/16
1-7/8
6-7/16
4-45/64
3-1/4
1-3/32
2-1/2
1/4
0.025
3-15/32
070423
3
070423
P4B-S2-300LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
3-19/32
10-7/16
3-3/4
7-15/16
8-5/16
1-7/8
5/8
15/16
1-7/8
6-7/16
4-45/64
3-1/4
1-3/32
2-1/2
1/4
0.025
3-15/32
070425
3-7/16
070425
P4B-S2-307LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
4-1/64
13
4-1/8
9-3/8
10-5/8
2
3/4
1-1/2
2-1/4
7-9/16
5-1/2
3-3/4
1-7/16
2-37/64
1/4
0.025
4-3/64
070427
3-15/16
070427
P4B-S2-315LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
4-15/32
15-1/4
4-1/2
12-1/8
12-7/8
2-1/4
3/4
1-1/4
2-7/16
8-7/16
6
4-1/4
1-41/64
2-53/64
5/16
0.025
4-1/2
070429
4-7/16
070429
P4B-S2-407LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
6-17/32
16-1/2
4-3/4
13
14
2-1/2
3/4
1-3/8
2-3/4
9-5/8
6-29/64
4-3/4
3-5/64
3-29/64
3/8
0.036
5
070431
4-15/16
070431
P4B-S2-415LE
Expansion Type
Labyrinth Seal
6-29/32
18-5/8
5-3/8
15
16
2-3/4
7/8
1-1/2
3
11-1/8
7-29/64
5-1/2
3-17/64
3-41/64
3/8
0.036
5-27/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성