magyar
italiano
polski
English
S-Lok® - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
Threaded inserts for plastic and wood
S-Lok®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds30/soniclok/soniclok_8600.prj},{NB=KerbKonus 860000080800},{ARTNRX=860000080800},{AX=8.0},{E=10.2},{B=12.7},{L=9.6 +0.1},{T=min. 13.7},{W=3.5},{MAT=Messing},{INFO=PDF},{ESDX=9.35},{RD1X=9.95},{ESH=1.10},{FX=0.4},{BDX=9.50},{EDX=8.90},{EHX=1.60},{FBDX=8.2},{FBTX=0.6},{RLX=3.90},{BHX=1.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
B
Length
[mm]
L
Receiving hole dia. for plastics (guideline values)
[mm]
T
Minimum drill hole depth in case of blind holes
[mm]
W
Edge distanceguideline values for plastics
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KerbKonus 860000020800
860000020800
M2
3.6
4.0
3.2 +0.1
min. 5.0
2.0
Brass
KerbKonus 860000025800
860000025800
M2,5
4.6
5.8
4 +0.1
min. 6.8
2.3
Brass
KerbKonus 860000030800
860000030800
M3
4.6
5.8
4 +0.1
min. 6.8
2.3
Brass
KerbKonus 860000035800
860000035800
M3,5
5.4
7.2
4.8 +0.1
min. 8.2
2.5
Brass
KerbKonus 860000040800
860000040800
M4
6.3
8.2
5.6 +0.1
min. 9.2
2.5
Brass
KerbKonus 860000050800
860000050800
M5
7.0
9.5
6.4 +0.1
min. 10.5
2.7
Brass
KerbKonus 860000060800
860000060800
M6
8.6
12.7
8 +0.1
min. 13.7
3.0
Brass
KerbKonus 860000080800
860000080800
M8
10.2
12.7
9.6 +0.1
min. 13.7
3.5
Brass
KerbKonus 860000100800
860000100800
M10
12.3
12.7
11.7 +0.1
min. 13.7
4.0
Brass
KerbKonus 861000025800
861000025800
M2,5
4.6
4.0
4 +0.1
min. 6.8
2.3
Brass
KerbKonus 861000030800
861000030800
M3
4.6
4.0
4 +0.1
min. 6.8
2.3
Brass
KerbKonus 861000035800
861000035800
M3,5
5.4
5.8
4.8 +0.1
min. 8.2
2.5
Brass
KerbKonus 861000040800
861000040800
M4
6.3
7.2
5.6 +0.1
min. 9.2
2.5
Brass
KerbKonus 861000050800
861000050800
M5
7.0
8.2
6.4 +0.1
min. 10.5
2.7
Brass
KerbKonus 861000060800
861000060800
M6
8.6
9.5
8 +0.1
min. 13.7
3.0
Brass
KerbKonus 861000080800
861000080800
M8
10.2
9.5
9.6 +0.1
min. 13.7
3.5
Brass
KerbKonus 861000100800
861000100800
M10
12.3
9.5
11.7 +0.1
min. 13.7
4.0
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성