您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
直齿轮 - 模数1.5 (30≦Z<60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_5_30z60_s45c_b1.prj},{NB=S1.5S40B#1618_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5S40B#1618},{X=0},{MOD=1.50},{Z=40},{D=60.0},{DA=63.0},{DB1=0},{B=16.0},{DD=18},{DH=40.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=26.0},{B2=6.0},{T2=2.8},{NDM=5.0},{LS=5.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=5},{SP8=20.767},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=#},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S1.5S30B-1010F
S1.5S30B-1010F
-
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
10.0
10
38.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
201.50
S1.5S30B-1010F_HUB0_0_0_0...
S1.5S30B-1210
S1.5S30B-1210
-
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
12.0
10
30.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
191.9
S1.5S30B-1210_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B#1212
S1.5S30B#1212
-
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
12.0
12
30.0
10.0
0.00
22.0
4.0
1.8
M3
5.0
0.0
0
184.3
S1.5S30B#1212_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B#1215
S1.5S30B#1215
-
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
12.0
15
30.0
10.0
0.00
22.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
172.5
S1.5S30B#1215_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B-1612
S1.5S30B-1612
-
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
16.0
12
38.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
265.9
S1.5S30B-1612_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B-1812
S1.5S30B-1812
-
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
18.0
12
40.0
10.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
298.7
S1.5S30B-1812_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B#1815
S1.5S30B#1815
停产产品
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
18.0
15
40.0
10.0
0.00
28.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
281.4
S1.5S30B#1815_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B#1818
S1.5S30B#1818
停产产品
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
18.0
18
40.0
10.0
0.00
28.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
262.9
S1.5S30B#1818_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30B#1820
S1.5S30B#1820
停产产品
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
18.0
20
40.0
10.0
0.00
28.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
249.9
S1.5S30B#1820_HUB0_0_0_0_...
S1.5S30BF-1508
S1.5S30BF-1508
停产产品
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
15.0
8
38.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
307.3
S1.5S30BF-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5S30B-1508H
S1.5S30B-1508H
停产产品
1.50
S45C
30
45.0
48.0
B1
15.0
8
38.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
307.3
S1.5S30B-1508H_HUB0_0_0_0...
S1.5S32B-1010
S1.5S32B-1010
-
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
10.0
10
30.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
185.3
S1.5S32B-1010_HUB0_0_0_0_...
S1.5S32B#1012
S1.5S32B#1012
停产产品
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
10.0
12
30.0
10.0
0.00
20.0
4.0
1.8
M3
5.0
0.0
0
178.4
S1.5S32B#1012_HUB0_0_0_0_...
S1.5S32B#1015
S1.5S32B#1015
停产产品
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
10.0
15
30.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
167.7
S1.5S32B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S32B-1612
S1.5S32B-1612
-
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
16.0
12
40.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
303
S1.5S32B-1612_HUB0_0_0_0_...
S1.5S32B#1615
S1.5S32B#1615
停产产品
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
16.0
15
40.0
10.0
0.00
26.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
286.9
S1.5S32B#1615_HUB0_0_0_0_...
S1.5S32B#1618
S1.5S32B#1618
停产产品
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
16.0
18
40.0
10.0
0.00
26.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
269.7
S1.5S32B#1618_HUB0_0_0_0_...
S1.5S32B#1620
S1.5S32B#1620
停产产品
1.50
S45C
32
48.0
51.0
B1
16.0
20
40.0
10.0
0.00
26.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
257.6
S1.5S32B#1620_HUB0_0_0_0_...
S1.5S34B-1010F
S1.5S34B-1010F
-
1.50
S45C
34
51.0
54.0
B1
10.0
10
44.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
267.40
S1.5S34B-1010F_HUB0_0_0_0...
S1.5S34B-1612
S1.5S34B-1612
停产产品
1.50
S45C
34
51.0
54.0
B1
16.0
12
44.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
353.1
S1.5S34B-1612_HUB0_0_0_0_...
S1.5S35B-1010F
S1.5S35B-1010F
-
1.50
S45C
35
52.5
55.5
B1
10.0
10
44.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
277.00
S1.5S35B-1010F_HUB0_0_0_0...
S1.5S35B-1612
S1.5S35B-1612
停产产品
1.50
S45C
35
52.5
55.5
B1
16.0
12
44.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
368.4
S1.5S35B-1612_HUB0_0_0_0_...
S1.5S36B-1010
S1.5S36B-1010
-
1.50
S45C
36
54.0
57.0
B1
10.0
10
32.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
230.7
S1.5S36B-1010_HUB0_0_0_0_...
S1.5S36B#1012
S1.5S36B#1012
-
1.50
S45C
36
54.0
57.0
B1
10.0
12
32.0
10.0
0.00
20.0
4.0
1.8
M3
5.0
0.0
0
223.8
S1.5S36B#1012_HUB0_0_0_0_...
S1.5S36B#1015
S1.5S36B#1015
停产产品
1.50
S45C
36
54.0
57.0
B1
10.0
15
32.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
213
S1.5S36B#1015_HUB0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DDK05 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
直齿轮 - 模数1.5 (30≦Z<60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1.5 (Z<30, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1.5 (Z≧60, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1.5 (Z≧60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
锥齿轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
锥齿轮 - 模数5
协育齿轮工业株式会社
25.04.2023
直齿轮 - 模数2 (Z<30, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数1(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
直齿轮 - 模数3 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
10.05.2023
直齿轮 - 模数1.5 (SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数0.5(SUS304)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
直齿轮 - 模数2 (S45C, 形状K2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
RS, RX - Generation II Stealth Gearhead "Right-Angle"
Parker Electromechanical
14.12.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表