目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
SAE法兰型连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_flansch_zako6000psi.prj},{NB=0510321900},{BZ=0510321900},{VK=Z-FPH-50-6S2-D22-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=2\"},{TEIL=1},{ZS=M 20 x 90},{A=133},{B=114},{S1=44.5},{S2=96.8},{PAGE=250},{FLH=45.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=14.500},{ID=52.000},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{BOHRD=22.000},{M=-},{NDM=0.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
FG
法兰大小
ⁿ/ₐ
TEIL
ⁿ/ₐ
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0510201900
0510201900
Z-FPH-16-6S1/2-D9-C19
1/2"
1
M 8 x 40
56
48
18.3
40.5
0510211900
0510211900
Z-FPH-20-6S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 40
71
60
23.9
50.8
0510221900
0510221900
Z-FPH-25-6S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 40
71
60
23.9
50.8
0510231900
0510231900
Z-FPH-30-6S1-D13,5-C19
1"
1
M 12 x 40
81
70
27.8
57.2
0510241900
0510241900
Z-FPH-38-6S1-D13,5-C19
1"
1
M 12 x 40
81
70
27.8
57.2
0510251900
0510251900
Z-FPH-38-6S11/4-D15,5-C19
1 1/4"
1
M 14 x 45
95
78
31.7
66.7
0510281900
0510281900
Z-FPH-50-6S11/2-D17,5-C19
1 1/2"
1
M 16 x 60
113
95
36.5
79.4
0510321900
0510321900
Z-FPH-50-6S2-D22-C19
2"
1
M 20 x 90
133
114
44.5
96.8
0510301900
0510301900
Z-FPH-65-6S2-D22-C19
2"
1
M 20 x 90
133
114
44.5
96.8
0510701900
0510701900
Z-FPT-16-6S1/2-IM8-C19
1/2"
4
M 8 x 50
56
48
18.3
40.5
0510711900
0510711900
Z-FPT-20-6S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 50
71
60
23.9
50.8
0510721900
0510721900
Z-FPT-25-6S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 50
71
60
23.9
50.8
0510731900
0510731900
Z-FPT-30-6S1-IM12-C19
1"
4
M 12 x 50
81
70
27.8
57.2
0510751900
0510751900
Z-FPT-38-6S11/4-IM14-C19
1 1/4"
4
M 14 x 60
95
78
31.7
66.7
0510761900
0510761900
Z-FPT-50-6S11/2-IM16-C19
1 1/2"
4
M 16 x 75
113
95
36.5
79.4
0510771900
0510771900
Z-FPT-65-6S2-IM20-C19
2"
4
M 20 x 110
133
114
44.5
96.8
0510741900
0510741900
Z-FPT-38-6S1-IM12-C19
1 1/4"
4
M 14 x 60
95
78
31.7
66.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
高压系列的SAE半法兰(6000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
带套环的连接法兰式连接ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,高压系列400 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
连接法兰式连接6000 psi ZAKO - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
VOSS
11.04.2023
SAE法兰型连接法兰式连接3000 psi ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
管道的法兰连接6000 psi ZAKO - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
VOSS
11.04.2023
F37 - Flare flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
Parker
29.02.2024
PAFSF-S EO - SAE Straight 4 bolt flange flat (socket weld)
Parker
29.02.2024
方形法兰的连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
VOSS
11.04.2023
低压SAE法兰ZAKO - 60 bar,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162,备件
VOSS
11.04.2023
标准系列的SAE半法兰(3000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
PFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
29.02.2024
BFV - Blind flange | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
29.02.2024
变径型连接法兰式连接6000 psi ZAKO - 标准系列400 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
高压系列弯型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表