SAUS, SAUPS, SAWS, SAWPS, - 微型直线导轨润滑装置标准型/可互换·微小间隙型标准型-选择型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/saws_asmtab.prj},{NB=SAUS16-150},{TS=U},{LS1=[151:669/1]},{LS2=150,230,310,430,550,670},{BS=},{RT=Standard},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{H=16},{LS=150},{ALT1=},{L=10.0},{W2=8.5},{W=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{B=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{W1=15},{DGH=3.5x6x4.5},{N1=15.0},{P=40},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{N2=15.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
RT
滑轨类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
W2
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
V1
[mm]
B
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
MB
滑块重量
[kg]
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
N
[mm]
M
安装孔数
[mm]
P
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 M3容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MR
滑轨重量
[kg/m]
SAUS10-55
SAUS10-55
标准型
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
10
2.5
5.5
20
30.0
20.0
36.4
3.2
2.5
15
10
M3
3.0
7.8
0.02
5.5
9
3.5x6x4.5
7.5
3
20
1.49
2.15
6.1
9.9
0.35
SAUS13-120
SAUS13-120
标准型
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
13
5.0
7.5
27
35.2
21.8
42.2
3.5
3.5
20
15
M3
3.5
10.0
0.04
7.5
12
3.5x6x4.5
10.0
5
25
2.83
3.50
11.0
21.0
0.65
SAUS16-150
SAUS16-150
标准型
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
10.0
8.5
32
43.6
27.0
51.8
4.1
3.5
25
20
M3
4.0
12.0
0.07
9.5
15
3.5x6x4.5
15.0
4
40
5.55
6.60
26.0
49.0
1.05
SAWS12-80
SAWS12-80
加宽型
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
12
5.0
6.0
30
39.8
27.6
46.8
3.5
4.5
21
12
M3
3.0
8.0
0.04
7.5
18
3.5x6x4.5
10.0
3
30
3.00
4.50
17.0
36.0
0.95
SAWS14-110
SAWS14-110
加宽型
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
14
5.0
8.0
40
45.0
31.0
53.0
4.0
6.0
28
15
M3
4.0
10.0
0.08
8.5
24
4.5x8x4.5
15.0
3
40
4.35
6.35
29.0
71.0
1.40
SAWS16-150
SAWS16-150
加宽型
SUS440C
56 ~ 60HRC
-20 ~ 80
16
5.0
9.0
60
56.6
38.4
66.2
4.8
7.5
45
20
M4
4.5
12.0
0.15
9.5
42
4.5x8x4.5
15.0
4
40
7.60
10.40
59.0
207.0
2.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表