카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SB Ø 60 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SB
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_60.prj},{NB=SB60-100(0)},{CODE=SB60-100},{DO=60.0},{DI=30.0},{LO=100},{RG=705.9},{SX=0.0},{S1=16.0},{F1=11300},{S2=18.0},{F2=12710},{SN=20.0},{FN=14120},{SB=24.0},{FB=16941},{MAT=Cr-Si},{BXH=14,50 x 11,70},{DE=59.4},{B=14.500},{H=11.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SB60-060
SB60-060
60.0
30.0
60
1176.5
0.000
60.000
9.6
11300
10.8
12710
12.0
14120
14.4
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-070
SB60-070
60.0
30.0
70
1008.4
0.000
70.000
11.2
11300
12.6
12710
14.0
14120
16.8
16942
14,50 x 11,70
11.700
SB60-080
SB60-080
60.0
30.0
80
882.4
0.000
80.000
12.8
11300
14.4
12710
16.0
14120
19.2
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-090
SB60-090
60.0
30.0
90
784.3
0.000
90.000
14.4
11300
16.2
12710
18.0
14120
21.6
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-100
SB60-100
60.0
30.0
100
705.9
0.000
100.000
16.0
11300
18.0
12710
20.0
14120
24.0
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-125
SB60-125
60.0
30.0
125
564.7
0.000
125.000
20.0
11300
22.5
12710
25.0
14120
30.0
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-150
SB60-150
60.0
30.0
150
470.6
0.000
150.000
24.0
11300
27.0
12710
30.0
14120
36.0
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-175
SB60-175
60.0
30.0
175
403.3
0.000
175.000
28.0
11300
31.5
12710
35.0
14120
42.0
16940
14,50 x 11,70
11.700
SB60-200
SB60-200
60.0
30.0
200
352.9
0.000
200.000
32.0
11300
36.0
12710
40.0
14120
48.0
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-250
SB60-250
60.0
30.0
250
282.4
0.000
250.000
40.0
11300
45.0
12710
50.0
14120
60.0
16941
14,50 x 11,70
11.700
SB60-300
SB60-300
60.0
30.0
300
235.3
0.000
300.000
48.0
11300
54.0
12710
60.0
14120
72.0
16941
14,50 x 11,70
11.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성