피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
SBK - Caged ball / High speed / Large lead
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw
Preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/positioning/preload/rev2_h_s_b_s_t_sbk_asmtab.prj},{NB=SBK3620-7.6RRG0+130LC0(0G000)_rev},{SD=36},{LEAD=10},{SDSP=37.75},{SDSC=30.4},{ROWS=2},{TURNS=3.8},{CSA=48.5},{COSA=85.0},{K=870.0},{D=73},{D1=114},{L1=110},{H=18},{B1=81.0},{PCD=93},{SD1=11.0},{T=86},{NDMAA=9.728},{EL=3481},{QWL=28.0},{QWD=69},{AL=166.0},{A11=25},{B11=20},{E1=76},{F1=30},{NDMM11=25},{PM11=1.50},{S1=20},{J1=27.000},{N1=10},{H1=13},{G1=6.000},{T1=3.500},{P1=25.000},{R1=19.000},{P11=25.000},{A3=25},{E3=20},{E3J=20.000},{B3=23.9},{F3=16.35},{G3=1.35},{A22=25},{B22=20},{E2=65},{F2=30},{NDMM22=25},{PM22=1.5},{S2=18},{J2=27.000},{N2=10},{H2=13},{G2=6.000},{T2=3.500},{P2=25.000},{R2=19.000},{P22=25.000},{QZ=N},{TS=RR},{FS=},{SS=},{OLS=130},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
ⁿ/ₐ
SL
Length of Supported side shaft end shape
ⁿ/ₐ
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
SBK1520-3.6RRG0+74LC0
SBK1520-3.6
0.0
54.000
0.000
0.000
54.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK1616-3.6RRG0+65LC0
SBK1616-3.6
0.0
45.000
0.000
0.000
45.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK2010-5.6RRG0+65LC0
SBK2010-5.6
0.0
45.000
0.000
0.000
45.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK2020-3.6RRG0+74LC0
SBK2020-3.6
0.0
54.000
0.000
0.000
54.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK2030-3.6RRG0+91LC0
SBK2030-3.6
0.0
71.000
0.000
0.000
71.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK2520-3.6RRG0+77LC0
SBK2520-3.6
0.0
57.000
0.000
0.000
57.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK2525-3.6RRG0+88LC0
SBK2525-3.6
0.0
68.000
0.000
0.000
68.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK3220-5.6RRG0+102LC0
SBK3220-5.6
0.0
82.000
0.000
0.000
82.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK3232-5.6RRG0+138LC0
SBK3232-5.6
0.0
118.000
0.000
0.000
118.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK3620-7.6RRG0+130LC0
SBK3620-7.6
0.0
110.000
0.000
0.000
110.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK3636-5.6RRG0+154LC0
SBK3636-5.6
0.0
134.000
0.000
0.000
134.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK4020-7.6RRG0+130LC0
SBK4020-7.6
0.0
110.000
0.000
0.000
110.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK4030-7.6RRG0+168LC0
SBK4030-7.6
0.0
148.000
0.000
0.000
148.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK4040-5.6RRG0+166LC0
SBK4040-5.6
0.0
146.000
0.000
0.000
146.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5020-7.6RRG0+130LC0
SBK5020-7.6
0.0
110.000
0.000
0.000
110.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5030-7.6RRG0+169LC0
SBK5030-7.6
0.0
149.000
0.000
0.000
149.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5036-7.6RRG0+192LC0
SBK5036-7.6
0.0
172.000
0.000
0.000
172.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5050-5.6RRG0+195LC0
SBK5050-5.6
0.0
175.000
0.000
0.000
175.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5520-7.6RRG0+130LC0
SBK5520-7.6
0.0
110.000
0.000
0.000
110.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5530-7.6RRG0+169LC0
SBK5530-7.6
0.0
149.000
0.000
0.000
149.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SBK5536-7.6RRG0+192LC0
SBK5536-7.6
0.0
172.000
0.000
0.000
172.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성