SC Series - 20mm to 50mm Bore, Pneumatic, Stopper
Nason
Cylinders
Pneumatic Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/pneumatic_cylinders/sc_asmtab.prj},{NB=SC-25x10MF},{BORE=25mm (.98\")},{STROKE=10},{STALG=10,15,20},{RS=},{MOUNTING=MF},{MAGNETIC=},{EM=},{HS=},{UR=},{MEDIA=Pneumatic},{PR=17 BAR (250 PSI)},{NOTE=See catalog for available temperature and pressure rating combinations},{A=1.496 (38.0)},{D=0.867 (22.0)},{E= 0.82 (20.8)},{F=0.27 (6.9)},{G=0.240 (6.1)},{H=0.945 (24.0)},{I=1.378 (35.0)},{N=-},{RD=0.472 (12.0)},{RD1=0.472},{CTAP=M5X0.8},{CNDM=5.0},{CTAPEM=#10-32},{CNDMEM=4.826},{BTAP=M5X0.8},{BNDM=5.000},{BTAPEM=#10-32},{BNDMEM=4.826},{BROD=10.0},{CROD=4.0},{DROD=8.60},{EROD=10.0},{FROD=10.0},{W5=22.2},{A5=13.5},{PPATH=sc_asmtpl.prj},{BOFFSET=60.0},{BORE1=25},{E1=0.18},{E2=0.18},{E3=4.5},{CDN=0.50 (12.7)},{CDM=0.50 (12.7)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MEDIA
Media
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
[INCH (mm)]
E
[INCH (mm)]
F
[INCH (mm)]
G
[INCH (mm)]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
[INCH (mm)]
M
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
RD
Rod Diameter
[INCH (mm)]
CD1
[INCH (mm)]
O
[INCH (mm)]
P
[INCH (mm)]
Q
[INCH (mm)]
R
[INCH (mm)]
DT
[INCH (mm)]
CB
[INCH (mm)]
DP
[INCH (mm)]
SC-20x10MF
SC-20x10MF
20mm (.79")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
See catalog for available...
1.496 (38.0)
M5X0.8
M5X0.8
0.44 (11)
0.708 (18.0)
0.83 (21.1)
0.27 (6.9)
0.220 (5.6)
0.787 (20.0)
1.181 (30.0)
0.827 (21)
0.177 (4.5)
0.827 (21)
0.177 (4.5)
-
0.394 (10.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
SC-25x10MF
SC-25x10MF
25mm (.98")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
See catalog for available...
1.496 (38.0)
M5X0.8
M5X0.8
0.50 (12.7)
0.867 (22.0)
0.82 (20.8)
0.27 (6.9)
0.240 (6.1)
0.945 (24.0)
1.378 (35.0)
1.004 (25.5)
0.187 (4.7)
1.004 (25.5)
0.187 (4.7)
-
0.472 (12.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
SC-32x10MF
SC-32x10MF
32mm (1.26")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
See catalog for available...
1.737 (44.1)
G 1/8
M6X1
0.63 (16.0)
0.788 (20.0)
0.99 (25.1)
0.33 (8.4)
0.280 (7.1)
1.360 (34.5)
1.654 (42.0)
1.240 (31.5)
0.207 (5.3)
1.240 (31.5)
0.207 (5.3)
0.173 (4.4)
0.787 (20.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
SC-40x20MF
SC-40x20MF
40mm (1.58")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
See catalog for available...
1.850 (47.0)
G 1/8
M6X1
0.60 (15.2)
1.102 (28.0)
1.04 (26.4)
0.39 (9.9)
0.336 (8.5)
1.705 (43.1)
1.969 (50.0)
1.497 (38)
0.236 (6)
1.497 (38)
0.236 (6)
0.140 (3.6)
0.984 (25.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
SC-50x20MF
SC-50x20MF
50mm (1.97")
Pneumatic
17 BAR (250 PSI)
-18 °C to 95 °C (0 F to 2...
See catalog for available...
1.952 (49.6)
G 1/8
M8X1.25
0.80 (20.3)
1.102 (28.0)
1.06 (26.9)
0.43 (10.9)
0.340 (8.6)
2.205 (56.0)
2.480 (63.0)
1.968 (50)
0.256 (6.5)
1.968 (50)
0.256 (6.5)
-
0.984 (25.0)
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성