카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
SCE W - 알루미늄 케이스 유니트 롱형
삼익정공
리니어 부싱
SC
SCEW
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sc/scew/sce_w.prj},{NB=SCE20WUU-SUS},{PN=SCE20W},{LB=LM20UU*2},{RS=UU},{RTR=},{LM=20},{D=27},{W=54},{H=41.0},{HH=21},{G=35.0},{A=11.0},{J=40.0},{E=7.00},{S1XL1=M6x12},{S2=5.2},{K=90},{L=106},{C=1370},{C0=2740},{WEIGHT=490},{S11=6},{L1=12},{S21=5.2},{LMDR=20},{LMD=32},{LML=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
파트번호
ⁿ/ₐ
LB
리니어 부싱
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SCE08WUU-SUS
SCE08W
LM8UU*2
08
17
34
22.0
11
18.0
6.0
24.0
5.00
M4x8
3.4
42
58
SCE12WUU-SUS
SCE12W
LM12UU*2
12
21
42
28.0
15
24.0
8.0
30.5
5.75
M5x12
4.3
64
77
SCE16WUU-SUS
SCE16W
LM16UU*2
16
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
79
85
SCE20WUU-SUS
SCE20W
LM20UU*2
20
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
90
106
SCE25WUU-SUS
SCE25W
LM25UU*2
25
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
119
136
SCE30WUU-SUS
SCE30W
LM30UU*2
30
78
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
132
154
SCE40WUU-SUS
SCE40W
LM40UU*2
40
102
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
150
180
SCE50WUU-SUS
SCE50W
LM50UU*2
50
122
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
113.00
M10x25
8.6
200
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성