SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sck_cp2_1_asmtab.prj},{NB=SCK2015CP2},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D=46},{S=6.6},{PCD=24},{L=15},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/sck_cp2_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
[mm]
PCD
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CP2
Steel,Black
10
35
4.5
24
15
12.1
M6x18
9.5
SCK1015CP2
SCK1215CP2
Steel,Black
12
38
5.5
24
15
12.1
M6x18
10.5
SCK1215CP2
SCK1515CP2
Steel,Black
15
40
6.6
28
15
12.1
M6x18
12.0
SCK1515CP2
SCK1615CP2
Steel,Black
16
42
6.6
28
15
12.1
M6x18
12.0
SCK1615CP2
SCK2015CP2
Steel,Black
20
46
6.6
24
15
12.1
M6x20
14.0
SCK2015CP2
SCK2515CP2
Steel,Black
25
50
6.6
38
15
12.1
M6x20
16.5
SCK2515CP2
SCK3015CP2
Steel,Black
30
56
6.6
44
15
12.1
M6x25
19.0
SCK3015CP2
SCK3520CP2
Steel,Black
35
65
6.6
48
20
14.1
M6x35
22.5
SCK3520CP2
SCK4020CP2
Steel,Black
40
70
6.6
56
20
14.1
M6x35
25.0
SCK4020CP2
SCK5020CP2
Steel,Black
50
85
6.6
68
20
14.1
M6x35
29.5
SCK5020CP2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성