Screw Conveyor Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/ta2_scdh_3.prj},{NB=903075},{PN=903075},{SD=12,14,16,18,20},{MAT=Steel},{A=3},{A1=3.000000},{B=9.880},{C=2.880},{D=3.000},{E=25/32},{E1=0.781250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=2.6250},{M=0.0000},{N=0.4445},{O=3.2470},{P=3.0760},{R=0.1055},{S=0.1090},{T=3.2470},{U=0.0300},{V=1.290},{SL=11.0700},{AW=1.2967},{WW=0.1320},{NW=0.4690},{NAF=1.1250},{W=33.6},{CP=7.9500},{X=0.0000},{AA=0.0000},{AB=0.0000},{AC=0.0000},{AD=0.0000},{AE=0.0000},{AF=0.0000},{SCDH3=TA3203}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
Hole Diameter
[인치]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
900075
900075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.120
22.8
901075
901075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.150
24.4
902075
902075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.220
29.5
903075
903075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.290
33.6
904075
904075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.360
40.9
905075
905075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.540
50.0
906075
906075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.710
61.0
907075
907075
12,14,16,18,20
Steel
3
9.880
2.880
3.000
25/32
1.890
83.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Screw Conveyor Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
RE.F8-N - Monolithic wheels with steel sheet bracket
Elesa+Ganter
21.06.2024
CAR. - Rod controls
Elesa+Ganter
21.06.2024
Drive Shaft - Accessories
Hub City
15.09.2021
Screw Conveyor Stainless Steel Drive Shaft 3 - Torque-Arm II Shaft Mount Sp...
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성