SCSS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Internal thread type
Fine
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/internal_thread_type/fine/scss_h_c_asmtab.prj},{NB=SCSS15H14C},{MAT=Steel, Black},{MB=M15xP1.0},{L=14},{D=38},{D1=5.5},{R=4.50},{W=1.8},{X=13.25},{Y=5},{SMX=C},{NDM=15},{P=1.00},{C=0.5},{NDMM=5},{PM=0.8},{PM1=16},{PPATH=../../standard_separate_collars/../internal_thread_type/fine/assemblies/ssepc_ittf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MB
Thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS08H09C
Steel,Black
M8xP0.75
9
25
3.4
3.00
1.8
8.25
3
M3 x P0.5
M3 x 12
SCSS08H09C
SCSS10H09C
Steel,Black
M10xP0.75
9
25
3.4
3.00
1.8
8.25
3
M3 x P0.5
M3 x 12
SCSS10H09C
SCSS12H12C
Steel,Black
M12xP1.0
12
31
4.5
3.75
1.8
10.75
4
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS12H12C
SCSS15H14C
Steel,Black
M15xP1.0
14
38
5.5
4.50
1.8
13.25
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS15H14C
SCSS16H14C
Steel,Black
M16xP1.0
14
38
5.5
4.50
1.8
13.50
5
M5 x P0.8
M5 x 20
SCSS16H14C
SCSS20H15C
Steel,Black
M20xP1.0
15
44
7.0
6.00
1.8
16.00
6
M6 x P1
M6 x 20
SCSS20H15C
SCSS25H15C
Steel,Black
M25xP1.5
15
50
7.0
6.00
1.8
18.75
6
M6 x P1
M6 x 20
SCSS25H15C
SCSS30H15C
Steel,Black
M30xP1.5
15
56
7.0
6.00
1.8
21.50
6
M6 x P1
M6 x 20
SCSS30H15C
SCSS35H15C
Steel,Black
M35xP1.5
15
60
7.0
6.00
1.8
23.75
6
M6 x P1
M6 x 25
SCSS35H15C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성